メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

大気圧ピラニ真空計測定子

通常単価(税別)
19,000円
税込単価
20,900円
通常出荷日:2日目

【特長】・大気圧ピラニ真空計SWシリーズ用測定子です【商品仕様】・材質:測定子フィラメント・白金(Pt...

詳細を確認
  • 本製品を日本国外へ輸出する場合は、ご一報いただくと共に外国為替及び外国貿易管理法等、輸出管理の規定に従って手続きが必ず必要になります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SWP16
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

SWP16の仕様・寸法情報

種類
[圧力センサ] 測定子
配管口の種類
フランジ
取合いフランジ
NW16
トラスココード
497-1451
質量(g)
26.000
材質1
測定子フィラメント・白金(Pt)

型番リスト

表示件数
型番
SWP16
関連
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,000円
( 20,900円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大気圧ピラニ真空計SWシリーズ用測定子です
【商品仕様】
・材質:測定子フィラメント・白金(Pt)

ご注意

  • 本製品を日本国外へ輸出する場合は、ご一報いただくと共に外国為替及び外国貿易管理法等、輸出管理の規定に従って手続きが必ず必要になります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

大気圧ピラニ真空計測定子の型番SWP16のページです。 型番SWP16に関する仕様情報を記載しております。
大気圧ピラニ真空計測定子のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
大気圧ピラニ真空計測定子
電離真空計(マルチイオンゲージ)
ピラニ真空計 PGE050
真空計 A形
真空圧力センサ ユニオンタイプ
真空圧力スイッチ VPRSシリーズ
メーカーアルバックアルバックインフィコン山本計器製造ミスミCHELIC(チェリック)
通常価格19,000円355,200円42,470円 -4,160円 -8,120円4,297円 -
通常出荷日2日目2日目8日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
種類測定子圧力センサ圧力センサ圧力スイッチ圧力センサヘッド圧力スイッチ
配管口の種類フランジフランジフランジおねじワンタッチ継手ワンタッチ継手
取合いフランジNW16NW25----
トラスココード497-1451353-7436----
質量(g)26.000-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空計・圧力センサカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました