メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 外径 d(φ)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

真空パッド ソフトベローズタイプ VPHE

通常単価(税別)
996円~1,089円
税込単価
1,096円~1,198円
通常出荷日:9日目

【特長】・パッドゴムが柔軟性に優れ、紙などの吸着が可能です・プラスチック成形品の吸着が比較的跡を付けず...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

外径 d

(φ)

最小発注数量
8
1個
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
996円
( 1,096円 )
9日目
1,089円
( 1,198円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パッドゴムが柔軟性に優れ、紙などの吸着が可能です
・プラスチック成形品の吸着が比較的跡を付けずに行えます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空パッド ソフトベローズタイプ VPHEのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
真空パッド ソフトベローズタイプ VPHE
メカ式破壊機能付真空パッド
バキュームパッド(多段型)VVL
バキュームパッド(多段型)VVM
バキュームパッド(平型)VVA
バキュームパッド(長円・多段型)VVG
メーカー日本ピスコ日本ピスコイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格996円-2,620円 -2,397円 -2,811円 -2,149円 -7,440円 -
通常出荷日9日目8日目4日目4日目4日目4日目
特性・用途該当なし真空該当なし該当なし該当なし該当なし
パット形状ソフトベローズ平形多段ベローズ多段ベローズ平形長円形
本体種類パッド+ホルダセットパッド+ホルダセットパッドネジ付きタイプパッドネジ付きタイプパッドネジ付きタイプパッドネジ付きタイプ
パット種類ソフト標準標準標準標準標準
取付方法埋込式埋込式埋込式埋込式埋込式埋込式
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト