メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。
  • 外径(φ)

    ~mm
  • 吸着力(範囲選択)(N)

  • 吸着力(N)

    ~mm
  • 高さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ネオジム キャップマグネット 皿穴タイプ

通常単価(税別)
1,420円~10,730円
税込単価
1,562円~11,803円
通常出荷日:4日目

【特長】・磁石とヨーク(継鉄)を組み合わせることで磁気回路が形成され、吸着力が増し性能が向上します・キ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(φ)

吸着力(範囲選択)

(N)

吸着力

(N)

高さ

(mm)

最小発注数量
16
40.1~50.0
49
5
5個
20
50.1~60.0
58.8
7
3個
32
100.1~
245
8
3個
36
100.1~
284.2
8
2個
48
100.1~
666.4
11.5
2個
60
100.1~
1097.6
15
1個
75
100.1~
1587.6
18
1個
32
100.1~
245
7.8
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,420円
( 1,562円 )
4日目
2,190円
( 2,409円 )
4日目
2,610円
( 2,871円 )
4日目
3,480円
( 3,828円 )
4日目
3,800円
( 4,180円 )
4日目
7,210円
( 7,931円 )
4日目
10,730円
( 11,803円 )
4日目
2,590円
( 2,849円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・磁石とヨーク(継鉄)を組み合わせることで磁気回路が形成され、吸着力が増し性能が向上します
・キャップのない磁石に比べ、吸着力が数倍高くなります(ネオジム磁石の約2~4倍)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネオジム キャップマグネット 皿穴タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネオジム キャップマグネット 皿穴タイプ
キャップネオジム磁石 丸型皿穴
ネオジム キャップマグネット 段穴タイプ
円柱型皿穴付 ネオジム磁石
ネオジム磁石 NdFeB 丸型皿穴
キャップネオジム磁石 丸型段穴
メーカーSIMOTEC(下西技研工業)マグファインSIMOTEC(下西技研工業)ネオマグマグファインマグファイン
通常価格1,420円-4,723円 -1,300円 -2,889円 -5,994円 -4,723円 -
通常出荷日4日目2日目〜4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜2日目〜
形状リング型 ホルダありリング型 ホルダありリング型 ホルダありリング型 ホルダなしリング型 ホルダなしリング型 ホルダあり
マグネット種類(材質)ネオジム磁石ネオジム磁石ネオジム磁石ネオジム磁石ネオジム磁石ネオジム磁石
よく一緒に購入される商品

マグネット 円形タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト