メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

真空パッド ベローズタイプ VPB

通常単価(税別)
1,292円
税込単価
1,421円
通常出荷日:9日目

【特長】・ベローズタイプ・レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

VPB20BS4J
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

VPB20BS4Jの仕様・寸法情報

特性・用途
該当なし
パット形状
ベローズ
本体種類
パッド+ホルダセット
パット種類
標準
取付方法
パッドネジ固定
材質
ゴム系
ゴム系材質
[シリコンゴム] シリコーンゴム
真空取出口
ワンタッチ継手
環境
標準
接続ねじ種類
めねじ
接続ねじ径
M6
ホルダ 種類
固定式 横方向
外径 d(φ)
20
パッドホルダ形状
スタンダード
真空取出口チューブ外径(φ)
4
-
-

型番リスト

表示件数
型番
VPB20BS4J
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,292円
( 1,421円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベローズタイプ
・レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空パッド ベローズタイプ VPBの型番VPB20BS4Jのページです。 型番VPB20BS4Jに関する仕様情報を記載しております。
真空パッド ベローズタイプ VPBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
真空パッド ベローズタイプ VPB
メカ式破壊機能付真空パッド
バキュームパッド(多段型)VVM
バキュームパッド(多段型)VVL
バキュームパッド(長円・多段型)VVG
バキュームパッド(平型)VVA
メーカー日本ピスコ日本ピスコイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格1,292円2,620円 -2,811円 -2,397円 -7,440円 -2,149円 -
通常出荷日9日目8日目4日目4日目4日目4日目
特性・用途該当なし真空該当なし該当なし該当なし該当なし
パット形状ベローズ平形多段ベローズ多段ベローズ長円形平形
本体種類パッド+ホルダセットパッド+ホルダセットパッドネジ付きタイプパッドネジ付きタイプパッドネジ付きタイプパッドネジ付きタイプ
パット種類標準標準標準標準標準標準
取付方法パッドネジ固定埋込式埋込式埋込式埋込式埋込式
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました