メカニカル部品技術窓口

確定しました

ミニマル継手 耐腐蝕性 SUS303相当 SLC

通常単価(税別)
193円
税込単価
212円
通常出荷日:9日目

【特長】・超小型なので狭小スペースの配管に最適・耐腐蝕環境や薬品の雰囲気内に最適

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SLC-0640-M6
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SLC-0640-M6の仕様・寸法情報

特性・用途
禁油
種類
ホース用継手
使用流体
空気
本体材質
ステンレス
詳細材質
SUS303相当
形状
ストレート
ホース接続種類
タケノコ
接続種類
おねじ
接続ねじの種類
M
接続ねじの呼び
6
呼径(φ)
4
適用ホース内径(φ)
4
適用ホース外径(φ)
6
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SLC-0640-M6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
193円
( 212円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・超小型なので狭小スペースの配管に最適
・耐腐蝕環境や薬品の雰囲気内に最適

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニマル継手 耐腐蝕性 SUS303相当 SLCの型番SLC-0640-M6のページです。 型番SLC-0640-M6に関する仕様情報を記載しております。
ミニマル継手 耐腐蝕性 SUS303相当 SLCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニマル継手 耐腐蝕性 SUS303相当 SLC
ホース用継手 おねじニップル SUS316L
ホース用継手 めねじニップル SUS316L
ホース用継手 おねじジョイントニップル SUS316L
ホース用継手 めねじジョイントニップル SUS316L
【クリーン洗浄品】ホース用継手 おねじニップル SUS316L
メーカー日本ピスコミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格193円2,100円 -6,640円 -11,210円 -14,610円 --
通常出荷日9日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目3日目
特性・用途禁油該当なし該当なし該当なし該当なしクリーン洗浄 / 禁油
種類ホース用継手ホース用継手ホース用継手ホース用継手ホース用継手ホース用継手
使用流体空気水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油
本体材質ステンレスSUS316LSUS316LSUS316LSUS316LSUS316L
詳細材質SUS303相当SUS316LSUS316LSUS316LSUS316LSUS316L

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホース用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました