メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

アシストトルクヒンジ HG-TAJ型 トルク調整機能付

通常単価(税別)
9,077円
税込単価
9,985円
通常出荷日:4日目

【特長】・HG-TA型にアシスト機能がつきました(0°~65°)。ばねのアシストで上蓋を軽く操作できま...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 同じアシストトルク値の左右セットでお使いください。
  • ヒンジに過度な負荷がかからないよう、別途ストッパーを併用してください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

トルク

(N・m)

最小発注数量
3.0~4.2(アシストトルク)/0~6.0(保持トルク)
1個
6.0~8.0(アシストトルク)/0~6.0(保持トルク)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,077円
( 9,985円 )
4日目
9,077円
( 9,985円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・HG-TA型にアシスト機能がつきました(0°~65°)。ばねのアシストで上蓋を軽く操作できます
・両羽根ともL字のブラケットで、幅が長い蓋に最適です
・保持トルクは調整ねじ(呼び10スパナ)を回すことで調整できます(0~3N・m/ヶ、0~6N・m/セット)
・カバーによりすっきりとした外観になります
【用途】
・FA機器、液晶モニターや監視カメラなど

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 同じアシストトルク値の左右セットでお使いください。
  • ヒンジに過度な負荷がかからないよう、別途ストッパーを併用してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アシストトルクヒンジ HG-TAJ型 トルク調整機能付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アシストトルクヒンジ HG-TAJ型 トルク調整機能付
アシストトルクヒンジ HG-TAWJ40 180°アシスト トルク調整機能付
ダンパートルクヒンジ HG-TQJD型 ワンウェイ&トルク調整機能付
調整式揺動ダンパー
トルクヒンジ HG-SFTH型
クリーントルクヒンジ HG-CVT型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業ミスミスガツネ工業スガツネ工業
通常価格9,077円15,963円11,820円-1,120円 -2,860円 -
通常出荷日4日目4日目4日目〜3日目4日目4日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし
種類特殊蝶番平蝶番平蝶番ロータリー形蝶番平蝶番平蝶番
本体材料ステンレス鋼ステンレス鋼亜鉛合金亜鉛ダイカストステンレス鋼アルミ合金
取付穴タイプ丸穴丸穴丸穴丸穴丸穴丸穴
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト