メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

冷蔵ショーケース用蝶番 500-512型 ソフトクロージング機構付

通常単価(税別)
17,873円
税込単価
19,660円
通常出荷日:4日目

【特長】・扉が85°より自閉します(10°~0°はソフトクローズ)。自閉速度は調整可能です・IP56規...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • ガラスサイズは耐荷重を優先して決めてください。
  • 別売の軸受(こちら)を併用してください。

型番:

500-512
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

500-512の仕様・寸法情報

特性・用途
該当なし
種類
ロータリー形蝶番
本体材料
[アルミニウム] アルミニウム合金/ステンレス鋼
取付穴タイプ
[めねじ] めねじ
取付方法
ねじ止め
付加機能
その他
扉質量(N)
294~490
長さ【範囲選択】(mm)
100.1~150
長さ(mm)
125.5
幅【範囲選択】(mm)
~25
幅(mm)
25
勝手違い
左右兼用
用途
標準
付加機能詳細
ソフトクロージング機構付
使用温度(℃)
-15~30
-
-

型番リスト

表示件数
型番
500-512
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,873円
( 19,660円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・扉が85°より自閉します(10°~0°はソフトクローズ)。自閉速度は調整可能です
・IP56規格に適合しています
・傾斜面上の筐体でも自閉機能は発揮します(勾配20°まで)
・上下左右兼用です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • ガラスサイズは耐荷重を優先して決めてください。
  • 別売の軸受(こちら)を併用してください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

冷蔵ショーケース用蝶番 500-512型 ソフトクロージング機構付の型番500-512のページです。 型番500-512に関する仕様情報を記載しております。
冷蔵ショーケース用蝶番 500-512型 ソフトクロージング機構付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
冷蔵ショーケース用蝶番 500-512型 ソフトクロージング機構付
冷蔵ショーケース用蝶番 500-612型 ソフトクロージング機構付
冷蔵ショーケース用蝶番 500-5型
アシストトルクヒンジ HG-TAJ型 トルク調整機能付
トルクヒンジ HTH60型 配線穴付タイプ
枠側面付隠し蝶番 HES2S-140-A125型 125°開き
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格17,873円20,630円14,688円 -9,077円16,250円4,353円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目3日目〜
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし
種類ロータリー形蝶番ロータリー形蝶番ロータリー形蝶番特殊蝶番ロータリー形蝶番隠し蝶番
本体材料アルミニウム合金/ステンレス鋼アルミニウム合金/ステンレス鋼アルミニウム合金/ステンレス鋼ステンレス鋼亜鉛合金ポリアセタール
取付穴タイプめねじめねじめねじ丸穴長穴+丸穴長穴+丸穴
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました