17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

ステンレス フック KB-H-L型 ロングアームタイプ

通常単価(税別)
6,3926,816
税込単価
7,0317,498
通常出荷日:4日目

【特長】・きれいな鏡面仕上げのステンレス鋼製フックです・長短のバリエーションがあり、さまざまな用途に使...

詳細を確認
  • 十分な強度のある所に取り付けてください。石膏ボードを使用した壁面に取り付ける場合は、特にご注意ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

奥行(mm)

耐荷重

(N)

最小発注数量
55
210
1個
85
120
1個
110
90
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,392
( 7,031 )
4日目
6,604
( 7,264 )
4日目
6,816
( 7,498 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・きれいな鏡面仕上げのステンレス鋼製フックです
・長短のバリエーションがあり、さまざまな用途に使用できます
・壁面取付部がスリムなため、枠に取り付けることもできます

ご注意

  • 十分な強度のある所に取り付けてください。石膏ボードを使用した壁面に取り付ける場合は、特にご注意ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス フック KB-H-L型 ロングアームタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス フック KB-H-L型 ロングアームタイプ
ステンレス鋼(SUS316)製 タオル掛 ZL-3203型
ステンレス鋼(SUS316)製 タオル掛 ZL-3205型
ステンレス鋼(SUS316)製タオル掛 ZL-3202型
フック PXB-AS05-111型 エイジドスクリュー
フック PXB-GP05-101型 プチレンジャー
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格6,392-262,534 -175,326 -61,875 -25,076510
通常出荷日4日目3日目3日目3日目4日目4日目
特性・用途該当なし---該当なし該当なし
種類シングルフック関連部品関連部品関連部品シングルフックシングルフック
フック部材質ステンレス鋼(SUS303)ステンレス鋼(SUS316)ステンレス鋼(SUS316)ステンレス鋼(SUS316)黄銅ポリアミド(PA)
固定方法ねじ固定タイプねじ固定タイプねじ固定タイプねじ固定タイプねじ固定タイプねじ固定タイプ
仕上鏡面研磨Zwei L 仕上Zwei L 仕上Zwei L仕上--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンガーフックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト