メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

アルミ製バタフライバルブ XJシリーズ

通常単価(税別)
132,723円~135,136円
税込単価
145,995円~148,650円
通常出荷日:3日目~4日目

【特長】・アルミ合金製ボデーによる軽量設計で、配管作業が容易・フラットでワイドなシート形状により、安定...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

呼び径

バルブ仕様

最小発注数量
2B
ロングネック
1個
3B
ロングネック
1個
3B
ショートネック
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
132,723円
( 145,995円 )
4日目
135,136円
( 148,650円 )
4日目
135,136円
( 148,650円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミ合金製ボデーによる軽量設計で、配管作業が容易
・フラットでワイドなシート形状により、安定したシール性能を実現
・ゴムシートにフランジシール機能がありガスケットが不要
・ステム飛び出し防止構造

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ製バタフライバルブ XJシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ製バタフライバルブ XJシリーズ
空圧式アクチュエータ付ボールバルブ FA-10UTB
バタフライバルブ 700Z 複作動シリンダー式
ダクタイル鉄製10K電動アクチュエータ付ボールバルブ
アルミ製XJ(SCS14A/EPDM)/バタフライバルブ
アルミ製XJ(SCS14A/EPDM)5K/10Kバタフライバルブ
メーカーキッツキッツ巴バルブキッツキッツキッツ
通常価格132,723円-88,627円66,384円 -155,318円 -96,404円 -8,033円
通常出荷日3日目〜9日目2日目〜10日目〜2日目〜3日目
本体材質ADC12SCS13A----
操作機電源(V)AC200-----
ジスク材料SCS14A-----
シート材料EPDM-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空気操作弁カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト