メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ステンレス 受座 MC-JM42

通常単価(税別)
350円
税込単価
385円
通常出荷日:4日目

【特長】・ステンレス鋼製のマグネットキャッチ受座です【仕様】・材料:ステンレス鋼(SUS430)・仕上...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

MC-JM42
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

MC-JM42の仕様・寸法情報

特性・用途
該当なし
種類
関連部品
長さ【範囲選択】(mm)
40.1~50
長さ(mm)
42
幅【範囲選択】(mm)
~10
幅(mm)
10
高さ(mm)
2
受座材料
ステンレス鋼(SUS430)
受座仕上
光沢バレル研磨
-
-

型番リスト

表示件数
型番
MC-JM42
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
350円
( 385円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス鋼製のマグネットキャッチ受座です
【仕様】
・材料:ステンレス鋼(SUS430)
・仕上:光沢バレル研磨

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス 受座 MC-JM42の型番MC-JM42のページです。 型番MC-JM42に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス 受座 MC-JM42のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス 受座 MC-JM42
ステンレス 極薄型マグネットキャッチ MC-159-SUS
ステンレス 安心キャッチ C-1217
極薄型マグネットキャッチ MC-159-8(高吸着力タイプ)
IP67防水開閉検知センサ(外部電源不要タイプ)
スーパークリーンキャッチ(銅・亜鉛フリー仕様)C-56-ML
メーカースガツネ工業スガツネ工業タキゲン製造スガツネ工業SIMOTEC(下西技研工業)タキゲン製造
通常価格350円3,504円797円3,508円5,420円3,435円
通常出荷日4日目4日目5日目4日目5日目4日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし耐食性・耐薬品低発塵
種類関連部品マグネットキャッチスナッチロックマグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチ
長さ【範囲選択】(mm)40.1~5040.1~5050.1~8040.1~5050.1~8050.1~80
長さ(mm)424166415574
幅【範囲選択】(mm)~1015.1~2020.1~4015.1~2020.1~4020.1~40
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャッチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました