メカニカル部品技術窓口

伊藤鋳工社のKAアングル車輪です。【仕様】・車輪材質:FC250・耐荷重:80~240kg・車輪径:5...
詳細を確認
| 型番 A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | 耐荷重(kg)重量用 | 耐荷重(kg)高荷重用DX |
| KA 50 | 60 | 30 | 80 | 30 | 10 | 24 | 20 | 13 | 4 | 36 | 10 | 80kg | - |
| KA 60 | 90 | 44 | 120 | 42 | 12 | 29 | 22 | 16 | 4 | 43 | 12 | 140kg | 300kg |
| KA 75 | 90 | 44 | 120 | 42 | 12 | 29 | 22 | 16 | 4 | 58 | 12 | 140kg | 300kg |
| KA 100 | 120 | 58 | 160 | 51 | 14 | 38 | 30 | 22 | 6 | 75 | 17 | 240kg | 420kg |
| KA 125 | 170 | 83 | 220 | 70 | 16 | 52 | 42 | 32 | 7 | 90 | 20 | 300kg | 600kg |
| KA 150 | 170 | 83 | 220 | 70 | 16 | 52 | 42 | 32 | 7 | 115 | 20 | 300kg | 600kg |
伊藤鋳工社のKAアングル車輪です。
【仕様】
・車輪材質:FC250
・耐荷重:80~240kg
・車輪径:50~100mm
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヨコヅナ
ロタ・鉄重量戸車 V型
4.3通常価格(税別):2,421円~

ハイロジック
ドアハンガー 複車
0通常価格(税別):3,902円~

タキゲン製造
重量戸車(VH兼用型・K-1020・ステンレス製)
4通常価格(税別):6,597円~

ヨコヅナ
ロタ・鉄重量戸車 平型
4通常価格(税別):2,421円~

ヨコヅナ
鉄重量戸車 V型
0通常価格(税別):2,556円~

ミスミ
スケールプレート
4.6通常価格(税別):470円~

ミスミ
フック
4.5通常価格(税別):1,087円

ミスミ
指示プレート
4.5通常価格(税別):490円~

ミスミ
ダブルリング
4.3通常価格(税別):344円~