メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

オートロック平面スイングハンドル A-1434

通常単価(税別)
15,653円
税込単価
17,218円
通常出荷日:4日目~19日目

【特長】・ステンレス製で耐食性に優れています・ハンドルレバー収納で施錠するオートロック仕様・脱落防止ス...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

鍵番号

最小発注数量
0200
1個
TAK55
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,653円
( 17,218円 )
4日目
15,653円
( 17,218円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製で耐食性に優れています
・ハンドルレバー収納で施錠するオートロック仕様
・脱落防止スプリングにより、止め金取付けナットの緩みを防止します
・錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55、スタンダードキー0200からお選びいただけます
・A-1464と取付けに互換性があります
・防水規格IPX5相当(Oリング・パッキン使用)
・左右兼用型
【用途】
・キュービクル、配分電盤、制御盤

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オートロック平面スイングハンドル A-1434のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オートロック平面スイングハンドル A-1434
ワンタッチ小型平面ハンドルA-256
カバー付平面ハンドルA-454-C
ワンタッチ取付ハンドル A-436
密閉用コーナーハンドルFA-611-R
密閉用クリーンハンドルFA-1114-ML
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格15,653円2,870円 -8,044円6,218円9,392円7,044円 -
通常出荷日4日目〜4日目4日目4日目4日目4日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし
ハンドル形状スイングハンドルスイングハンドルスイングハンドルスイングハンドル密閉ハンドル密閉ハンドル
種類本体本体本体本体本体本体
鍵形状錠前付きなし錠前付き錠前付き錠前付きなし
材質ステンレス亜鉛亜鉛亜鉛亜鉛ステンレス
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト