メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

プラスチック埋込み取手 AP-191N

通常単価(税別)
2,479円
税込単価
2,727円
通常出荷日:4日目

【特長】・SEMI S8-0218 SESC6.9.1準拠クリーンルーム用手袋着用時対応(2018年度...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

適用板厚

最小発注数量
1.0mm
1個
1.2mm
1個
1.6mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,479円
( 2,727円 )
4日目
2,479円
( 2,727円 )
4日目
2,479円
( 2,727円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・SEMI S8-0218 SESC6.9.1準拠
クリーンルーム用手袋着用時対応(2018年度版)
・UL規格適合素材(難燃材UL94 V-0)を使用
・指との接触面がR形状で操作時の負担を軽減します
・SEMI S8-0218 SESC6.9.1に準拠したステンレス埋込み取手A-1191N-1(メーカーカタログ583ページをご参照)と取付けに互換性があります。交換した場合にねじ穴も隠れます
【用途】
・半導体製造装置・FPD製造装置

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスチック埋込み取手 AP-191Nのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスチック埋込み取手 AP-191N
バイオポリカ埋込み取手 AP-197-BPC
バイオポリカ取手2型 AP-3-BPC
アーチ取手 A-563
カバー取手 A-909
スプリング付トランク取手 A-575
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格2,479円2,314円2,314円 -5,218円4,261円4,609円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
特性・用途SEMI規格(S8-0218 2018)準拠該当なし該当なし耐熱性該当なし耐食性・耐薬品 / SEMI規格(S8-0218 2018)準拠
本体種類埋込形埋込形面付形面付形面付形トランク形
取付方法ワンタッチワンタッチめねじめねじ丸穴丸穴
本体 材質樹脂ポリカーボネートポリカーボネートアルミニウム合金(ADC)アルミニウム合金(ADC)ステンレス鋼板(SUS304)
付加機能なしなしなしなしキャップ付き折り畳み形 / 収納形
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト