メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

フレキシブルロック BP-418

通常単価(税別)
1,740円
税込単価
1,914円
通常出荷日:8日目

【特長】・ワンタッチでロック解除できます・パイプ伸縮操作でき、任意の位置で保持できます・既存のステンレ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

BP-418-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

BP-418-1の仕様・寸法情報

特性・用途
該当なし
適応シリーズ
その他
種類
取付金具・コネクタ
ジョイント形状
ストレート
材質
樹脂
適用パイプ径(φ),(□)
16、25
接続形状
つなぎのみ
材質詳細
ポリアミド(PA)

型番リスト

表示件数
型番
BP-418-1BP-418-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,740円
( 1,914円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンタッチでロック解除できます
・パイプ伸縮操作でき、任意の位置で保持できます
・既存のステンレスパイプに簡単に取付けできます
【用途】
・モニターアーム

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フレキシブルロック BP-418の型番BP-418-1のページです。 型番BP-418-1に関する仕様情報を記載しております。
フレキシブルロック BP-418のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フレキシブルロック BP-418
昇降式アンチバックセット
アルミ滑車ユニット(H)セット
アルミ滑車ユニット(V)セット
コードフック LE-550-CF
コーナーベース 2方向接続(ボルトタイプキャスタ用)
メーカータキゲン製造TMEHジャパンTMEHジャパンTMEHジャパンタキゲン製造ミスミ
通常価格1,740円2,623円1,645円1,645円1,805円600円
通常出荷日8日目5日目5日目5日目4日目在庫品1日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし
適応シリーズその他TMEHジャパン パイプ(φ28)TMEHジャパン パイプ(φ28)TMEHジャパン パイプ(φ28)その他ミスミ アルミパイプフレーム(φ28)
種類取付金具・コネクタパーツホルダ・アンチバックローラ・スライダ(搬送)ローラ・スライダ(搬送)吊り具・フックキャップ・インサート
ジョイント形状ストレート取付取付取付ブラケットL型
材質樹脂スチールスチールスチールステンレスADC12
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプフレーム・グリーンフレーム用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました