メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

マルチカバー CP-492

通常単価(税別)
3,827円~4,087円
税込単価
4,210円~4,496円
通常出荷日:4日目

【特長】・閉状態(0°位置)と開状態(150°位置)で保持します・本体は難燃剤(UL94 V-0)を使...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

カラー

最小発注数量
ブラック
1個
アイボリー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,827円
( 4,210円 )
4日目
4,087円
( 4,496円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・閉状態(0°位置)と開状態(150°位置)で保持します
・本体は難燃剤(UL94 V-0)を使用
【用途】
・電源供給口、錠前、ハンドルなどの保護

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチカバー CP-492のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチカバー CP-492
プラスチックシリンダー錠キャップ CP-135
南京錠用防塵キャップ
薄型樹脂キャップ
ステンレスシリンダー錠用キャップ C-1375-C
防塵キャップ C-330-RC
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格3,827円-379円 -686円53円 -2,871円 -484円
通常出荷日4日目在庫品1日目〜9日目在庫品1日目〜4日目〜5日目
材質本体:ポリカーボネート(PC)、マグネット:ネオジム、受板:ステンレス鋼板(SUS430)、パッキン:エチレンプロピレンゴム(EPDM)ABS樹脂EPDMポリプロピレン(PP)ステンレス鋼板エチレンプロピレンゴム

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

錠前用キャップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト