メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

メカナム車輪K-1777

通常単価(税別)
25,288円
税込単価
27,817円
通常出荷日:4日目

【特長】・モーター制御により組合せて使用することで任意の方向に移動できる車輪です・一般的には4輪構成で...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

車輪の取付方向

最小発注数量
左前方、右後方
1個
右前方、左後方
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,288円
( 27,817円 )
4日目
25,288円
( 27,817円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・モーター制御により組合せて使用することで任意の方向に移動できる車輪です
・一般的には4輪構成で使用します
・45°のローラーが15本設置されているので、非常に滑らかな走行を実現します

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メカナム車輪K-1777のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メカナム車輪K-1777
重量用高耐久双輪キャスターK-546J
プレート式キャスター 自在車 射出ウレタン車輪
プレート式キャスター 固定車 耐摩耗ゴム車輪
プレート式キャスター(巻き込みカバー付)ウレタン 銅板ホイール 自在
プレート式キャスター(巻き込みカバー付)ウレタン ナイロンホイール 自在ストッパー付
メーカータキゲン製造タキゲン製造ユーエイキャスターユーエイキャスターユーエイキャスターユーエイキャスター
通常価格25,288円23,696円14,267円11,490円10,375円10,613円
通常出荷日4日目4日目1日目1日目25日目25日目
種類関連部品キャスタ----
取付高さ【範囲選択】(mm)130.1~170100.1~130200.1~250200.1~250200.1~250200.1~250
取付け高さ(mm)152105246~236246~236250250
許容荷重範囲(daN)35.01~80.00220.01~320.00140.01~220.00140.01~220.00320.01~485.00220.01~320.00
車輪径【範囲選択】(mm)125.1~16050.1~70160.1~250160.1~250160.1~250160.1~250

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト