メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

重量用高耐久双輪キャスターK-546J

通常単価(税別)
23,696円
税込単価
26,066円
通常出荷日:4日目

【特長】・長時間走行を想定した高耐久キャスター・車軸・旋回部に高強度のベアリングを採用しているため、高...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

K-546J-70-UR
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

K-546J-70-URの仕様・寸法情報

種類
キャスタ
キャスタタイプ
プレート式自在 / 双輪
金具材質
その他
取付高さ【範囲選択】(mm)
100.1~130
取付け高さ(mm)
105
許容荷重範囲(daN)
220.01~320.00
車輪径【範囲選択】(mm)
50.1~70
車輪径 D(φ)
70
車輪材質
[ウレタン] ウレタンゴム
ストッパ
なし
車輪特性
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性 / 耐熱性 / 耐寒性 / その他
取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】(mm)
65~74.9
取付穴ピッチ 長手方向 P1(mm)
71
取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】(mm)
65~74.9
取付穴ピッチ 短手方向 P2(mm)
71
取付穴種類
丸穴
材質
スチール
許容荷重(daN)
294
金具材質詳細
一般構造用圧延鋼材(SS400)
その他車輪特性詳細
弾性、圧縮ヒズミ、耐候性

型番リスト

表示件数
型番
K-546J-70-URK-546J-70-UR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,696円
( 26,066円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・長時間走行を想定した高耐久キャスター
・車軸・旋回部に高強度のベアリングを採用しているため、高負荷に対しても回転がスムーズで高耐久です
・高硬度ウレタンにより、優れた始動性
・双輪で旋回性能が良く、前進後進の切替え時の横振れが少ないです
・優れた旋回性能により、モータートルクの省力化に貢献します

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

重量用高耐久双輪キャスターK-546Jの型番K-546J-70-URのページです。 型番K-546J-70-URに関する仕様情報を記載しております。
重量用高耐久双輪キャスターK-546Jのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
重量用高耐久双輪キャスターK-546J
AGV・牽引用キャスター(ゴム車)
重荷重用AGV・牽引用キャスター(ゴム車)
プレート式重荷重用高性能双輪キャスター(ポリウレタン車・メンテナンスフリー) Φ80 自在式
重荷重用高性能旋回キャスター(AGV用・ポリウレタン車)
ねじ込み式重荷重用低床型 双輪キャスターダブルベアリング ナイロン車
メーカータキゲン製造東北車輛製造所東北車輛製造所テンテキャスターテンテキャスタートラスコ中山
通常価格23,696円17,854円42,852円35,971円49,584円9,415円 -
通常出荷日4日目18日目18日目18日目1日目1日目
種類キャスタ-----
キャスタタイププレート式自在 / 双輪自在車プレート式自在車プレート式プレート式自在 / 双輪プレート式自在ねじ込み式 / 双輪
金具材質その他FCD450FCD450スチールスチールスチール
取付高さ【範囲選択】(mm)100.1~130200.1~250250.1~100.1~130200.1~25070.1~100
取付け高さ(mm)10525026012524581
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました