メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

樹脂一体車輪キャスターK-613TMEJ静音タイプ

通常単価(税別)
18,120円~26,044円
税込単価
19,932円~28,648円
通常出荷日:19日目

【特長】・旋回始動性に優れたエラストマー一体車輪を使用しています・サイレント旋回金具付で騒音を抑えます...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

取付高さ【範囲選択】

(mm)

取付け高さ

(mm)

許容荷重範囲

(daN)

車輪径【範囲選択】

(mm)

車輪径 D

(φ)

取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】

(mm)

取付穴ピッチ 長手方向 P1

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向 P2

(mm)

許容荷重

(daN)

最小発注数量
170.1~200
198
220.01~320.00
125.1~160
150
85~99.9
87(95)
80~99.9
87(95)
294
1個
250.1~
251
320.01~485.00
160.1~250
201
100~
105(112)
100~
105(112)
392
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,120円
( 19,932円 )
19日目
26,044円
( 28,648円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・旋回始動性に優れたエラストマー一体車輪を使用しています
・サイレント旋回金具付で騒音を抑えます
・耐油性・耐薬品性に優れています

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂一体車輪キャスターK-613TMEJ静音タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂一体車輪キャスターK-613TMEJ静音タイプ
バネ付き牽引車輪 ウレタン車輪タイプ・自在金具付
バネ付き牽引車輪 ウレタン車輪タイプ・固定金具付
プレート式多機能キャスター(特殊樹脂車) 固定
重量用高耐久双輪キャスターK-546J
プレート式キャスター 自在車 射出ウレタン車輪
メーカータキゲン製造イノアックイノアックハンマーキャスタータキゲン製造ユーエイキャスター
通常価格18,120円-15,233円 -14,676円 -10,785円23,696円14,267円
通常出荷日19日目1日目〜1日目1日目4日目1日目
種類キャスタ---キャスタ-
キャスタタイププレート式自在プレート式自在プレート式固定平付けプレート固定式 / 樹脂プレート式自在 / 双輪プレート式自在 / 緩衝器付
金具材質熱間圧延鋼板スチールスチールスチールその他スチール
車輪材質エラストマーログラン(ウレタン)ログラン(ウレタン)エラストマーウレタンゴムウレタン
ストッパなしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト