メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

小型省電力電磁スナッチロックLE-53

通常単価(税別)
6,087円
税込単価
6,696円
通常出荷日:4日目

【特長】・扉を押すだけでカチッと自動施錠(非通電状態時)・通電時解錠型・左右兼用型・カムのスイッチ付・...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

LE-53
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

LE-53の仕様・寸法情報

種類
電気錠
電気錠施錠
通電時解錠タイプ
定格電圧(V)
DC5
材質
ベース:亜鉛合金(ZDC)、ケース:AES樹脂、受金具:冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上
ベース・受金具:亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C・MFZn-C)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
LE-53LE-53
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,087円
( 6,696円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・扉を押すだけでカチッと自動施錠(非通電状態時)
・通電時解錠型
・左右兼用型
・カムのスイッチ付
・DC5V/2Wの省電力のためバッテリーで作動させることができます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型省電力電磁スナッチロックLE-53の型番LE-53のページです。 型番LE-53に関する仕様情報を記載しております。
小型省電力電磁スナッチロックLE-53のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型省電力電磁スナッチロックLE-53
小型電磁スナッチロックLE-54
電磁スナッチロック LE-51
電磁ロック LE-36
電磁ロック(通電時解錠型) LE-36-DSL
ソレノイド内蔵電磁ロック平面ハンドル LE-464
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格6,087円4,696円7,325円6,230円11,000円9,439円
通常出荷日4日目4日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類電気錠電気錠電気錠電気錠電気錠電気錠
電気錠施錠通電時解錠タイプ通電時解錠タイプ通電時解錠タイプ通電時解錠タイプ通電時解錠タイプ通電時施錠タイプ
定格電圧(V)DC5DC24DC24DC24DC24DC12
材質ベース:亜鉛合金(ZDC)、ケース:AES樹脂、受金具:冷間圧延鋼板(SPCC)ベース・受金具:冷間圧延鋼板(SPCC)、ケース:ポリフェニレンスルファイド樹脂(PPS-GF40)----
表面仕上ベース・受金具:亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C・MFZn-C)ベース・受金具:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました