メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

Q.D.C. Hシリーズ OHタイプ (メスねじニップル)

通常単価(税別)
905円
税込単価
996円
通常出荷日:4日目

【特長】・流体の通過面積が広く、大流量を流すことが可能・開放式のオープンタイプです・バルプ無ニップル

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 薬品類で使用の場合は、本体材質、シール材質との適性を十分に確認してください。
  • OHタイプは残圧下での接続はできません。

型番:

OHN4-4F
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

OHN4-4Fの仕様・寸法情報

特性・用途
該当なし
種類
標準
オス・メス
ニップル
接続部の種類
めねじタイプ
使用流体
水 / 一般作動油 / 薬品
本体材質
スチール
ねじの種類
Rc(管用テーパめねじ)
ねじの呼び(inch)
1/4
バルブ構造
両路開放型
シール材質
NBR
最高使用圧力(MPa)
45.0
本体材質詳細
炭素鋼

型番リスト

表示件数
型番
OHN4-4F
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
905円
( 996円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・流体の通過面積が広く、大流量を流すことが可能
・開放式のオープンタイプです
・バルプ無ニップル

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 薬品類で使用の場合は、本体材質、シール材質との適性を十分に確認してください。
  • OHタイプは残圧下での接続はできません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Q.D.C. Hシリーズ OHタイプ (メスねじニップル)の型番OHN4-4Fのページです。 型番OHN4-4Fに関する仕様情報を記載しております。
Q.D.C. Hシリーズ OHタイプ (メスねじニップル)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Q.D.C. Hシリーズ OHタイプ (メスねじニップル)
Q.D.C. 71シリーズ 超高圧用 カプラー 71C6
Q.D.C. 71シリーズ 超高圧用 ニップル 71N6
Q.D.C. 71シリーズ 超高圧用 ニップル 71N16
SPカプラ タイプA 真ちゅう製 ふっ素ゴムFKM X-100 プラグ
SPカプラ タイプA 真ちゅう製 ふっ素ゴムFKM X-100 ソケット
メーカーニッタニッタニッタニッタ日東工器日東工器
通常価格905円14,532円6,171円19,171円1,357円 -3,736円 -
通常出荷日4日目3日目3日目4日目1日目〜1日目〜
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし
種類標準標準標準標準標準標準
オス・メスニップルカプラーニップルニップルプラグ(オス)ソケット(メス)
接続部の種類めねじタイプめねじタイプめねじタイプめねじタイプおねじ取付用おねじ取付用
使用流体水 / 一般作動油 / 薬品水 / 一般作動油 / 薬品水 / 一般作動油 / 薬品水 / 一般作動油 / 薬品水 / 空気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス / 溶断機用ガス / 活性ガス水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス / 溶断機用ガス / 活性ガス

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました