メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ステンレス製キャスター 自在・ストッパーJSZ金具付 PC・JSZ

通常単価(税別)
10,731円
税込単価
11,804円
通常出荷日:6日目

【特長】・金具本体にSUS304を使用したステンレス製キャスターです・ステンレス製自在JS金具付キャス...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

PCJSZ100
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PCJSZ100の仕様・寸法情報

種類
キャスタ
キャスタタイプ
プレート式自在
金具材質
ステンレス
取付高さ【範囲選択】(mm)
130.1~170
取付け高さ H または H2(mm)
144
許容荷重【範囲選択】(daN)
140.01~220.00
車輪径【範囲選択】(mm)
95.1~125
サイズ A(φ)
100
車輪材質
[ナイロン] ナイロン
ストッパ
ダブルストッパ付(回転+旋回)
車輪特性
なし
取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】(mm)
65~74.9
取付穴ピッチ 長手方向(mm)
71
取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】(mm)
65~74.9
取付穴ピッチ 短手方向(mm)
71
取付穴種類
丸穴
最大荷重(daN)
176.4
プレート長さ F(mm)
96
プレート幅 F(mm)
96
-
-

型番リスト

表示件数
型番
PCJSZ100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,731円
( 11,804円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・金具本体にSUS304を使用したステンレス製キャスターです
・ステンレス製自在JS金具付キャスターやステンレス製固定KS金具付キャスターと併用できます
・旋回・車輪を同時に止めるダブルストッパーです
・ブレーキバネの車輪と金具部分にゴムを使用していますので、ナイロン等硬い材質の車輪でもすべりにくくなっています

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス製キャスター 自在・ストッパーJSZ金具付 PC・JSZの型番PCJSZ100のページです。 型番PCJSZ100に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス製キャスター 自在・ストッパーJSZ金具付 PC・JSZのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス製キャスター 自在・ストッパーJSZ金具付 PC・JSZ
プレート式ステンレスキャスター(エラストマー車・ステンレス金具) 自在ストッパー付
重荷重用ステンレス製ストッパー付自在車MCナイロン車付 自在ストッパー付
静音キャスター自在式(ストッパー付)
プレート式キャスター(巻き込みカバー付)ウレタン ナイロンホイール 自在ストッパー付
プレート式キャスター(巻き込みカバー付)ウレタン 銅板ホイール 自在ストッパー付
メーカー岡本工機SAMSONGヨドノハンマーキャスターユーエイキャスターユーエイキャスター
通常価格10,731円9,967円27,933円1,602円10,613円11,613円
通常出荷日6日目1日目4日目1日目25日目25日目
種類キャスタ-----
キャスタタイププレート式自在プレート式自在プレート式自在ねじ込み式プレート式自在プレート式自在
金具材質ステンレスステンレスステンレス樹脂スチールスチール
取付高さ【範囲選択】(mm)130.1~170200.1~250170.1~200100.1~130200.1~250200.1~250
取付け高さ H または H2(mm)144241189126250250
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました