メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 取付高さ【範囲選択】(mm)

  • 取付け高さ H または H2(mm)

    ~mm
  • 許容荷重【範囲選択】(daN)

  • 車輪径【範囲選択】(mm)

  • サイズ A(φ)

    ~mm
  • 取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】(mm)

  • 取付穴ピッチ 長手方向(mm)

    ~mm
  • 取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】(mm)

  • 取付穴ピッチ 短手方向(mm)

    ~mm
  • 最大荷重(daN)

    ~mm
  • プレート長さ F(mm)

    ~mm
  • プレート幅 F(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

鋼板製キャスター 自在J金具付 PC・J

通常単価(税別)
4,565円~5,939円
税込単価
5,022円~6,533円
通常出荷日:6日目

【特長】・工業規定で一般的に使用されているキャスターです・鋼板製固定K金具付キャスターや鋼板製自在スト...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

取付高さ【範囲選択】

(mm)

取付け高さ H または H2

(mm)

許容荷重【範囲選択】

(daN)

車輪径【範囲選択】

(mm)

サイズ A

(φ)

取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】

(mm)

取付穴ピッチ 長手方向

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向

(mm)

最大荷重

(daN)

プレート長さ F

(mm)

プレート幅 F

(mm)

最小発注数量
130.1~170
144
140.01~220.00
95.1~125
100
65~74.9
71
65~74.9
71
176.4
96
96
1個
170.1~200
178
220.01~320.00
125.1~160
130
80~84.9
80
80~99.9
80
245
107
107
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,565円
( 5,022円 )
6日目
5,939円
( 6,533円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・工業規定で一般的に使用されているキャスターです
・鋼板製固定K金具付キャスターや鋼板製自在ストッパーJB金具付キャスターと併用できます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鋼板製キャスター 自在J金具付 PC・Jのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鋼板製キャスター 自在J金具付 PC・J
重量用高耐久双輪キャスターK-546J
重荷重用ステンレス製ストッパー付自在車MCナイロン車付 自在ストッパー付
プレート式ステンレスキャスター(エラストマー車・ステンレス金具) 自在ストッパー付
バネ付き牽引車輪 ウレタン車輪タイプ・自在金具付
プレート式重荷重用ウレタンキャスター 自在ストッパー付
メーカー岡本工機タキゲン製造ヨドノSAMSONGイノアックトラスコ中山
通常価格4,565円-23,696円27,933円9,967円15,233円 -12,380円 -
通常出荷日6日目4日目4日目1日目1日目〜1日目
種類キャスタキャスタ----
キャスタタイププレート式自在プレート式自在 / 双輪プレート式自在プレート式自在プレート式自在プレート式自在
金具材質鋼鈑その他ステンレスステンレススチールスチール
車輪材質ナイロンウレタンゴムMCナイロンPPホイールゴムログラン(ウレタン)ポリウレタン
ストッパなしなし回転ストッパ付旋回ストッパ付なし回転ストッパ付
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト