メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ユニオンパッキン C/#4430【10個入り】

通常単価(税別)
743円~4,084円
税込単価
817円~4,492円
通常出荷日:2日目

【特長】・表面に固着防止処理・防食加工が施されています・アスベストを含有しないジョイントシートです【用...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

外径(mm)

内径(mm)

呼び径A

呼び径B

質量(g)

最小発注数量
4571115515292
320-2666
78
66
50
2
390.000
1パック

10個入り

4571115515216
320-2674
18
13
6
1/8
60.000
1パック

10個入り

4571115515223
320-2682
23
17
8
1/4
72.000
1パック

10個入り

4571115515230
320-2607
28
21
10
3/8
90.000
1パック

10個入り

4571115515254
320-2623
39
31
20
3/4
146.000
1パック

10個入り

4571115515261
320-2631
48
39
25
1
184.000
1パック

10個入り

4571115515278
320-2640
57
47
32
1 1/4
232.000
1パック

10個入り

4571115515285
320-2658
64
54
40
1 1/2
270.000
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,084円
( 4,492円 )
2日目
743円
( 817円 )
2日目
851円
( 936円 )
2日目
1,091円
( 1,200円 )
2日目
1,772円
( 1,949円 )
2日目
2,085円
( 2,294円 )
2日目
2,630円
( 2,893円 )
2日目
3,180円
( 3,498円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・表面に固着防止処理・防食加工が施されています
・アスベストを含有しないジョイントシートです
【用途】
・ユニオン継手用パッキン
【材質】
・ガラス繊維と合成繊維および充填材にニトリルゴム(NBR)を加え圧延したシート

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニオンパッキン C/#4430のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニオンパッキン C/#4430
GRボルテックスガスケット TOMBO NO.1834R-GR-EEE
NAボルテックスガスケット TOMBO NO.1834NA-EOE
バルフロンジャケットガスケット(内パッキン・10K)中芯Nタイプ
高機能ガスケット GF300ブラックハイパーガスケット(内パッキン・5K)
エビロンガスケット TOMBO NO.9013
メーカーアキツ(旧:亜木津工業)ニチアスニチアスバルカーバルカーニチアス
通常価格743円-14,711円 -13,637円11,629円 -10,539円9,241円 -
通常出荷日2日目18日目18日目1日目1日目1日目
種類シートガスケット・パッキン(素材)シールガスケットシールガスケットシートガスケット・パッキン(成形済)シートガスケット・パッキン(成形済)打抜きガスケット
規格ユニオン用-----
材質合成繊維/硝子繊維/NBRバインダー金属金属PTFEPTFE、黒鉛ゴム(EPDM)を中芯として、PTFEフィルムを加圧加熱成形し、一体密着させたガスケット
厚さ(mm)1.54.54.52.835
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト