メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

回転ファスナー(鍵付・スチール製)

通常単価(税別)
2,513円
税込単価
2,764円
通常出荷日:2日目

【特長】・つまみを回すことで強力な締め付けが可能です【商品仕様】・材質:冷間圧延鋼板(SPCC)・表面...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

P-1050
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

P-1050の仕様・寸法情報

種類
特殊型
材質
スチール
鍵
あり
材質詳細
冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上
クロムメッキ
JANコード
4989999415193
トラスココード
778-7146
受け穴寸法(mm)
4.2
本体取付穴寸法(mm)
3.2
質量(g)
135.000

型番リスト

表示件数
型番
P-1050
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,513円
( 2,764円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・つまみを回すことで強力な締め付けが可能です
【商品仕様】
・材質:冷間圧延鋼板(SPCC)
・表面処理:クロムメッキ仕上げ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

回転ファスナー(鍵付・スチール製)の型番P-1050のページです。 型番P-1050に関する仕様情報を記載しております。
回転ファスナー(鍵付・スチール製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
回転ファスナー(鍵付・スチール製)
パッチン錠 鍵付タイプ・スチール製
パッチン錠 鍵穴付バネタイプ・スチール製
パッチン錠 標準タイプ・スチール製
パッチン錠 ラッチタイプ・スチール製
回転ファスナー クロームメッキ P-110H
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,513円3,071円 -1,328円1,122円 -3,226円2,161円
通常出荷日2日目1日目在庫品1日目在庫品1日目〜1日目1日目
種類特殊型平行型平行型平行型平行型平行型
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
鍵ありあり----
材質詳細冷間圧延鋼板(SPCC)冷間圧延鋼板(SPCC)冷間圧延鋼板(SPCC)冷間圧延鋼板(SPCC)冷間圧延鋼板(SPCC)冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上クロムメッキ-ユニクロムメッキニッケルメッキクロムメッキ三価クロムメッキ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました