メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

パッチン錠 ばねタイプ・スチール製(三価ユニクロメッキ仕上げ)【2個入り】

通常単価(税別)
1,879円
税込単価
2,067円
通常出荷日:2日目

【特長】・バネ作用により振動に強いです。【材質】・冷間圧延鋼板(SPCC)・表面処理:三価ユニクロメッ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 本体取付穴寸法がカタログと異なるため、ご注意ください。

型番:

P30
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

P30の仕様・寸法情報

種類
平行型
材質
スチール
スプリング
あり
材質詳細
冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上
三価ユニクロメッキ
JANコード
4989999086904
トラスココード
232-8259
受け穴寸法(mm)
5.2
本体取付穴寸法(mm)
5
質量(g)
240.000

型番リスト

表示件数
型番
P30
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,879円
( 2,067円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バネ作用により振動に強いです。
【材質】
・冷間圧延鋼板(SPCC)
・表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 本体取付穴寸法がカタログと異なるため、ご注意ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パッチン錠 ばねタイプ・スチール製(三価ユニクロメッキ仕上げ)の型番P30のページです。 型番P30に関する仕様情報を記載しております。
パッチン錠 ばねタイプ・スチール製(三価ユニクロメッキ仕上げ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パッチン錠 ばねタイプ・スチール製(三価ユニクロメッキ仕上げ)
パッチン錠 ばねタイプ・スチール製 P31
パッチン錠 鍵穴付バネタイプ・スチール製
パッチン錠 鍵穴付バネタイプ・ステンレス製
パッチン錠 ばねタイプ・ステンレス製
パッチン錠 標準タイプ・スチール製
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,879円2,604円1,328円2,970円3,724円 -1,122円 -
通常出荷日2日目1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類平行型平行型平行型平行型平行型平行型
材質スチールスチールスチールステンレスステンレススチール
スプリングありありありありあり-
材質詳細冷間圧延鋼板(SPCC)冷間圧延鋼板(SPCC)冷間圧延鋼板(SPCC)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上三価ユニクロメッキ三価ユニクロメッキユニクロムメッキブライト-ニッケルメッキ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました