メカニカル部品技術窓口

【仕様】・材質:二トリルゴムNBR-70-1(旧1種A)・規格:JIS B 2401・硬さ:Hs70

| 型式 | 材質 | 太さ | 内径 | ||
| W | d | ||||
| (mm) | 公差 | (mm) | 公差 | ||
| G25 | ニトリルゴム | 3.1 | ±0.1 | 24.4 | ±0.25 |
| G30 | ニトリルゴム | 3.1 | ±0.1 | 29.4 | ±0.29 |
| G35 | ニトリルゴム | 3.1 | ±0.1 | 34.4 | ±0.33 |
| G40 | ニトリルゴム | 3.1 | ±0.1 | 39.4 | ±0.37 |
| G45 | ニトリルゴム | 3.1 | ±0.1 | 44.4 | ±0.41 |
| G50 | ニトリルゴム | 3.1 | ±0.1 | 49.4 | ±0.45 |
| G55 | ニトリルゴム | 3.1 | ±0.1 | 54.4 | ±0.49 |
| G60 | ニトリルゴム | 3.1 | ±0.1 | 59.4 | ±0.53 |
| G65 | ニトリルゴム | 3.1 | ±0.1 | 64.4 | ±0.57 |
| G70 | ニトリルゴム | 3.1 | ±0.1 | 69.4 | ±0.61 |
| G75 | ニトリルゴム | 3.1 | ±0.1 | 74.4 | ±0.65 |
| G80 | ニトリルゴム | 3.1 | ±0.1 | 79.4 | ±0.69 |
| G85 | ニトリルゴム | 3.1 | ±0.1 | 84.4 | ±0.73 |
| G90 | ニトリルゴム | 3.1 | ±0.1 | 89.4 | ±0.77 |
| G95 | ニトリルゴム | 3.1 | ±0.1 | 94.4 | ±0.81 |
| G100 | ニトリルゴム | 3.1 | ±0.1 | 99.4 | ±0.85 |
| G105 | ニトリルゴム | 3.1 | ±0.1 | 104.4 | ±0.87 |
| G110 | ニトリルゴム | 3.1 | ±0.1 | 109.4 | ±0.91 |
| G115 | ニトリルゴム | 3.1 | ±0.1 | 114.4 | ±0.94 |
| G120 | ニトリルゴム | 3.1 | ±0.1 | 119.4 | ±0.98 |
| G125 | ニトリルゴム | 3.1 | ±0.1 | 124.4 | ±1.01 |
| G130 | ニトリルゴム | 3.1 | ±0.1 | 129.4 | ±1.05 |
| G135 | ニトリルゴム | 3.1 | ±0.1 | 134.4 | ±1.08 |
| G140 | ニトリルゴム | 3.1 | ±0.1 | 139.4 | ±1.12 |
| G145 | ニトリルゴム | 3.1 | ±0.1 | 144.4 | ±1.16 |
| G150 | ニトリルゴム | 5.7 | ±0.13 | 149.3 | ±1.19 |
| G155 | ニトリルゴム | 5.7 | ±0.13 | 154.3 | ±1.23 |
| G160 | ニトリルゴム | 5.7 | ±0.13 | 159.3 | ±1.26 |
| G165 | ニトリルゴム | 5.7 | ±0.13 | 164.3 | ±1.30 |
| G170 | ニトリルゴム | 5.7 | ±0.13 | 169.3 | ±1.33 |
| G175 | ニトリルゴム | 5.7 | ±0.13 | 174.3 | ±1.37 |
| G180 | ニトリルゴム | 5.7 | ±0.13 | 179.3 | ±1.40 |
| G185 | ニトリルゴム | 5.7 | ±0.13 | 184.3 | ±1.44 |
| G190 | ニトリルゴム | 5.7 | ±0.13 | 189.3 | ±1.47 |
| G195 | ニトリルゴム | 5.7 | ±0.13 | 194.3 | ±1.51 |
| G200 | ニトリルゴム | 5.7 | ±0.13 | 199.3 | ±1.55 |
| G210 | ニトリルゴム | 5.7 | ±0.13 | 209.3 | ±1.61 |
| G220 | ニトリルゴム | 5.7 | ±0.13 | 219.3 | ±1.68 |
| G230 | ニトリルゴム | 5.7 | ±0.13 | 229.3 | ±1.73 |
| G240 | ニトリルゴム | 5.7 | ±0.13 | 239.3 | ±1.81 |
| G250 | ニトリルゴム | 5.7 | ±0.13 | 249.3 | ±1.88 |
| G260 | ニトリルゴム | 5.7 | ±0.13 | 259.3 | ±1.94 |
| G270 | ニトリルゴム | 5.7 | ±0.13 | 269.3 | ±2.01 |
| G280 | ニトリルゴム | 5.7 | ±0.13 | 279.3 | ±2.07 |
| G290 | ニトリルゴム | 5.7 | ±0.13 | 289.3 | ±2.14 |
| G300 | ニトリルゴム | 5.7 | ±0.13 | 299.3 | ±2.20 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
52円 ( 57円 ) | 6日目 |
52円 ( 57円 ) | 6日目 |
72円 ( 79円 ) | 6日目 |
82円 ( 90円 ) | 6日目 |
93円 ( 102円 ) | 6日目 |
93円 ( 102円 ) | 6日目 |
103円 ( 113円 ) | 6日目 |
123円 ( 135円 ) | 6日目 |
133円 ( 146円 ) | 6日目 |
144円 ( 158円 ) | 6日目 |
144円 ( 158円 ) | 6日目 |
154円 ( 169円 ) | 6日目 |
154円 ( 169円 ) | 6日目 |
225円 ( 248円 ) | 6日目 |
218円 ( 240円 ) | 6日目 |
236円 ( 260円 ) | 4日目 |
254円 ( 279円 ) | 4日目 |
273円 ( 300円 ) | 6日目 |
470円 ( 517円 ) | 6日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
Oリング -省スペース固定用・運動用・固定用-
4.4通常価格(税別):600円~

NOK
Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(固定用・運動用)
4.7通常価格(税別):41円~

NOK
Oリング NOK Sシリーズ(固定用)
4.6通常価格(税別):30円~

ミスミ
大口径Oリング
4
NOK
Oリング JISB2401 Gシリーズ(固定用)
4.6通常価格(税別):75円~

NOK
Oリング ISO相当 一般工業用シリーズ(固定用)
4.6通常価格(税別):35円~

ミスミ
Oリング Vシリーズ/ASシリーズ
4.6通常価格(税別):173円~

武蔵オイルシール工業
AS568(ARP568)Oリング(パッキンおよびガスケット)
4.6通常価格(税別):11円~

武蔵オイルシール工業
Oリング SS 規格
4.6通常価格(税別):39円~