メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ハンドル(亜鉛ダイカスト)

通常単価(税別)
720
税込単価
792
通常出荷日:2日目

【特長】・デザインに優れた握りやすいハンドルです【用途】・産業機械、キャビネット用

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

FA-HAND132
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

FA-HAND132の仕様・寸法情報

特性・用途
該当なし
本体種類
面付形
面付形種類
U字形
形状
ストレート
取付方法
丸穴
本体 材質
亜鉛ダイカスト
取付ピッチ【範囲選択】(mm)
101~150
取付ピッチ P(mm)
118
取付高さ【範囲選択】(mm)
25.1~35
高さ H(mm)
26
グリップ断面形状
丸形
グリップ太さ【範囲選択】(mm)
11~15
グリップ太さ D(mm)
13
付加機能
なし
本体 表面処理
クロムメッキ
ピッチ P2(短手)※4つ穴の場合(mm)
9
穴径(mm)
3.5
全長(mm)
132
B1(mm)
22
JANコード
4953759101282
質量(g)
50
トラスココード
389-2263
付属品
取付ビス:3.1×20mm×4本
-
-

型番リスト

表示件数
型番
FA-HAND132
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
720
( 792 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・デザインに優れた握りやすいハンドルです
【用途】
・産業機械、キャビネット用

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンドル(亜鉛ダイカスト)の型番FA-HAND132のページです。 型番FA-HAND132に関する仕様情報を記載しております。
ハンドル(亜鉛ダイカスト)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンドル(亜鉛ダイカスト)
ハンドル KK-H型
COハンドル96mmクローム
ステンレス丸棒取手 A-1042-C-140-SEMI
面付けオーバル取手 A-1580
アーチグリップ(オフセット仕様)
メーカーニッサチェインスガツネ工業ニッサチェインタキゲン製造タキゲン製造イマオコーポレーション
通常価格7201,111 -8403,3923,566 -2,151 -
通常出荷日2日目4日目2日目4日目4日目4日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし耐食性・耐薬品 / SEMI規格(S8-0218 2018)準拠耐食性・耐薬品 / SEMI規格(S8-0218 2018)準拠該当なし
本体種類面付形標準形面付形面付形面付形標準形
面付形種類U字形U字形U字形U字形U字形アーチ形
形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
取付方法丸穴めねじめねじめねじその他めねじ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました