メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

甲丸スナップ【10~20個入り】

通常単価(税別)
227円~250円
税込単価
250円~275円
通常出荷日:2日目

【特長】・板状のフックで容易に開閉出来ます【用途】・チェーンの先端金具として

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

A(mm)

C(mm)

使用荷重(N)

最小発注数量
4968462890644
431-4395
37.000
37
7
29.4
1パック

10個入り

4968462890637
431-4409
31.000
28
6
9.8
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
227円
( 250円 )
2日目
250円
( 275円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・板状のフックで容易に開閉出来ます
【用途】
・チェーンの先端金具として

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

甲丸スナップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
甲丸スナップ
スプリングスナップ
ダイカストアイストラップ タグ付き
ゴールドスナップH型 スチール
ニッサチェイン 塩ビ被覆線Sフック 黒 150mm(2個入り)
枠式ターンバックル外れ止め付(フック&フック)
メーカーニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェイン水本機械製作所
通常価格227円-612円148円435円445円4,636円
通常出荷日2日目2日目2日目2日目1日目1日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし-該当なし
種類カラビナ・スナップフックスイベル・スナップアイストラップスイベル・スナップSカンターンバックル
カラビナ・スナップフック詳細ロックなし----ダブルフック
表面処理ニッケルメッキ仕上げニッケルメッキ仕上げ黒つや消し-黒-
材質1スチール亜鉛ダイカスト亜鉛ダイカストスチール塩ビ被覆線-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト