メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

Qリング【4個入り】

通常単価(税別)
238円
税込単価
262円
通常出荷日:2日目

【特長】・物を通しやすくする為に先端を内側に曲げたタイプです・曲げた後に折り返した形状になっている為、...

詳細を確認
  • 急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

P-10214
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (4個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

P-10214の仕様・寸法情報

特性・用途
該当なし
種類
リング
JANコード
4968462332144
トラスココード
478-8915
質量(g)
6.000
材質1
ステンレス(SUS304)
D(mm)
1.2
L(mm)
14
使用荷重(N)
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
P-10214
最小発注数量
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
238円
( 262円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・物を通しやすくする為に先端を内側に曲げたタイプです
・曲げた後に折り返した形状になっている為、キーリングの用途でポケットに入れても引っかかりにくいです
・ステンレス製でサビに強いです
【用途】
・鍵用のリングとして
・チェーンの連結金具として

ご注意

  • 急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Qリングの型番P-10214のページです。 型番P-10214に関する仕様情報を記載しております。
Qリングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Qリング
ダイカストアイストラップ タグ付き
スプリングスナップ
ゴールドスナップH型 スチール
ニッサチェイン 塩ビ被覆線Sフック 黒 150mm(2個入り)
ニッサチェイン ステンレス溶接リング SSR32(100個入)
メーカーニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェイン
通常価格238円148円612円435円445円4,610円
通常出荷日2日目2日目2日目2日目1日目9日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし--
種類リングアイストラップスイベル・スナップスイベル・スナップSカン-
JANコード496846233214449684620145834968462890675496846219603649684620082544968462098057
トラスココード478-8915431-4255431-4433320-4260756-1229849-2863
質量(g)6.0009.00024.00023.00064.500600.0
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました