メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ゴールドスナップH型 スチール

通常単価(税別)
435円
税込単価
479円
通常出荷日:2日目

【特長】・線材を曲げ加工しており、強度があり、安定しています・チェーンとの連結はボルト・ナットを取り外...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

B-603
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

B-603の仕様・寸法情報

特性・用途
該当なし
種類
スイベル・スナップ
JANコード
4968462196036
トラスココード
320-4260
質量(g)
23.000
材質1
スチール
使用荷重(kN)
0.29
A(mm)
62.6
B(mm)
6
C(mm)
10.0

型番リスト

表示件数
型番
B-603
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
435円
( 479円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・線材を曲げ加工しており、強度があり、安定しています
・チェーンとの連結はボルト・ナットを取り外すことで、直付けできます
【用途】
・チェーンの先端金具・フックとして
・フェンス用チェーンの先端金具

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゴールドスナップH型 スチールの型番B-603のページです。 型番B-603に関する仕様情報を記載しております。
ゴールドスナップH型 スチールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴールドスナップH型 スチール
スプリングスナップ
Qリング
ダイカストアイストラップ タグ付き
ニッサチェイン 塩ビ被覆線Sフック 黒 150mm(2個入り)
ニッサチェイン ステンレス溶接リング SSR60H (30個入)
メーカーニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェイン
通常価格435円612円238円148円445円6,958円
通常出荷日2日目2日目2日目2日目1日目9日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし--
種類スイベル・スナップスイベル・スナップリングアイストラップSカン-
JANコード496846219603649684628906754968462332144496846201458349684620082544968462098002
トラスココード320-4260431-4433478-8915431-4255756-1229849-2865
質量(g)23.00024.0006.0009.00064.5001200.0
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました