メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

フィットノブ 黒(本体)【5個入り】

通常単価(税別)
544円~947円
税込単価
598円~1,042円
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・コインなどで回すだけの簡単着脱です・豊富なカラーバリエーションです

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

ノブ部 外径【範囲選択】

(mm)

ノブ部 外径

(mm)

本体 高さ t

(mm)

色

トラスココード

適用ねじサイズ

キャップ色

質量(g)

JANコード

最小発注数量
30.1~40
36
20
黒/青
363-2954
M6
青
54
3500006009344
1パック

5個入り

40.1~50
42
21
黒/黒
363-3004
M8
黒
70
3500008009311
1パック

5個入り

40.1~50
50
22
黒/青
363-2873
M10
青
103
3500010009347
1パック

5個入り

40.1~50
50
22
黒/黒
363-2881
M10
黒
103
3500010009316
1パック

5個入り

40.1~50
50
22
白/橙
381-6737
M10
橙
103
3500010008371
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
544円
( 598円 )
1日目
715円
( 787円 )
4日目
757円
( 833円 )
2日目
947円
( 1,042円 )
2日目
650円
( 715円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コインなどで回すだけの簡単着脱です
・豊富なカラーバリエーションです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フィットノブ 黒(本体)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フィットノブ 黒(本体)
フィットノブ 白(本体)
トライアングル ノブ(六角シャンク付き)
【ふっ素樹脂コーティング】五角ステンレスノブ
庫内安全脱出ノブ FC-709
ハンド ノブ (HK)
メーカー三星産業貿易三星産業貿易イマオコーポレーションミスミタキゲン製造イマオコーポレーション
通常価格544円-422円 -2,108円 --2,522円 -788円 -
通常出荷日1日目〜2日目4日目7日目4日目在庫品1日目〜
特性・用途該当なし該当なし該当なしかじり防止該当なし-
本体 種類角形角形角形角形角形角形
角型 種類五角形五角形三角形五角形四角・十字形多角形
取付部の種類丸穴丸穴めねじめねじ丸穴丸穴
本体 材質ASAASAポリアミド(ガラス繊維強化)SCS22(SUS316相当)樹脂FC200
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト