17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

フィットノブ 白(本体)【5個入り】

通常単価(税別)
382円~511円
税込単価
420円~562円
通常出荷日:2日目

【特長】・耐候性、耐薬品性に優れたASA樹脂を使用した部品です・市販の六角ボルトや一種のナットをはめ込...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

ノブ部 外径【範囲選択】

(mm)

ノブ部 外径

(mm)

本体 高さ t

(mm)

色

トラスココード

適用ねじサイズ

キャップ色

質量(g)

JANコード

最小発注数量
40.1~50
42
21
黒/青
363-2997
M8
青
70
3500008009342
1パック

5個入り

40.1~50
42
21
黒/橙
363-3012
M8
橙
70
3500008009373
1パック

5個入り

30.1~40
36
20
白/白
381-6834
M6
白
54
3500006008309
1パック

5個入り

40.1~50
42
21
白/赤
381-6869
M8
赤
70
3500008008321
1パック

5個入り

40.1~50
42
21
白/白
381-6877
M8
白
70
3500008008307
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
511円
( 562円 )
2日目
511円
( 562円 )
2日目
382円
( 420円 )
2日目
511円
( 562円 )
2日目
511円
( 562円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐候性、耐薬品性に優れたASA樹脂を使用した部品です
・市販の六角ボルトや一種のナットをはめ込んで、キャップを付けて廻すだけで、ノブボルト、ノブナットとして使用できます
・ボルト・ナットが着脱可能になり、ご希望のサイズやノブ部分は掴みやすい形状、カラフルなカラーも用途によりお選びいただけるラインナップです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フィットノブ 白(本体)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フィットノブ 白(本体)
フィットノブ 黒(本体)
トライアングル ノブ(六角シャンク付き)
【ふっ素樹脂コーティング】五角ステンレスノブ
庫内安全脱出ノブ FC-709
ハンド ノブ (HK)
メーカー三星産業貿易三星産業貿易イマオコーポレーションミスミタキゲン製造イマオコーポレーション
通常価格382円-492円 -2,108円 --2,522円 -788円 -
通常出荷日2日目1日目〜4日目7日目4日目在庫品1日目〜
特性・用途該当なし該当なし該当なしかじり防止該当なし-
本体 種類角形角形角形角形角形角形
角型 種類五角形五角形三角形五角形四角・十字形多角形
取付部の種類丸穴丸穴めねじめねじ丸穴丸穴
本体 材質ASAASAポリアミド(ガラス繊維強化)SCS22(SUS316相当)樹脂FC200
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト