メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

内部仕切り スロットセパレーター 単品

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
62
税込単価
68

【特長】・内部を縦に仕切る場合に使用・貫通型棚板と組合せて内部を上下方向に仕切...

詳細情報を確認する
  • エナジーチェーンの種類
    関連部品
  • 種類
    スロットセパレーター

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

B09.2
解除
数量:

B09.2の仕様・寸法情報

エナジーチェーンの種類
[関連部品] 関連部品
種類
スロットセパレーター

型番リスト

表示件数
型番
B09.2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
62
( 68 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・内部を縦に仕切る場合に使用
・貫通型棚板と組合せて内部を上下方向に仕切ることも可能

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

内部仕切り スロットセパレーター 単品の型番B09.2のページです。 型番B09.2に関する仕様情報を記載しております。
内部仕切り スロットセパレーター 単品のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
内部仕切り スロットセパレーター 単品
一体型樹脂製取付ブラケット 固定型
樹脂製取付ブラケット 旋回型/固定型
幅インデックスB17.5型~B17.7型 スロットセパレーター(単品)
エナジーチェーン用周辺部品 スロットセパレーター 173
エナジーチェーン15型用 貫通型棚板(単品)
メーカーイグスイグスイグスイグスイグスイグス
通常価格62715 -2,575 -643165
通常出荷日5日目10日目〜在庫品1日目〜5日目5日目5日目
エナジーチェーンの種類関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品
種類スロットセパレーターブラケットブラケット---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケーブルキャリアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました