17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が21型番あります。

樹脂製取付ブラケット 旋回型/固定型【1~2個入り】

通常単価(税別)
2,5757,138
税込単価
2,8337,852

【特長】・ユニバーサル接続:ケーブルクランプが一体化された取付ブラケット・素早...

詳細情報を確認する
  • エナジーチェーンの種類
    関連部品
  • 種類
    ブラケット

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が21型番あります。
数量:

型番リスト

表示件数

くし歯の数

(個)

寸法A(取付ピッチ)

(mm)

仕様

取付ブラケット

内幅

(mm)

RoHS?最小発注数量
5
28
旋回型
くし歯型ケーブルクランプなし
50
10
1個
5
28
旋回型
くし歯型ケーブルクランプ付き
50
10
1個
7
53
固定型
くし歯型ケーブルクランプ付き
75
10
1パック

2個入り

7
53
旋回型
くし歯型ケーブルクランプなし
75
10
1個
7
53
旋回型
くし歯型ケーブルクランプ付き
75
10
1個
10
78
固定型
くし歯型ケーブルクランプ付き
100
10
1パック

2個入り

10
78
旋回型
くし歯型ケーブルクランプなし
100
10
1個
11
93
旋回型
くし歯型ケーブルクランプなし
115
10
1個
11
93
旋回型
くし歯型ケーブルクランプ付き
115
10
1個
12
103
旋回型
くし歯型ケーブルクランプなし
125
10
1個
12
103
旋回型
くし歯型ケーブルクランプ付き
125
10
1個
15
128
旋回型
くし歯型ケーブルクランプなし
150
10
1個
15
128
旋回型
くし歯型ケーブルクランプ付き
150
10
1個
17
153
旋回型
くし歯型ケーブルクランプなし
175
10
1個
17
153
旋回型
くし歯型ケーブルクランプ付き
175
10
1個
20
178
旋回型
くし歯型ケーブルクランプなし
200
10
1個
20
178
旋回型
くし歯型ケーブルクランプ付き
200
10
1個
22
203
旋回型
くし歯型ケーブルクランプなし
225
10
1個
22
203
旋回型
くし歯型ケーブルクランプ付き
225
10
1個
25
228
旋回型
くし歯型ケーブルクランプなし
250
10
1個
25
228
旋回型
くし歯型ケーブルクランプ付き
250
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,608
( 2,869 )
10日目
3,794
( 4,173 )
10日目
5,326
( 5,859 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,575
( 2,833 )
10日目
4,617
( 5,079 )
10日目
5,520
( 6,072 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,748
( 3,023 )
10日目
2,815
( 3,097 )
10日目
6,683
( 7,351 )
10日目
2,836
( 3,120 )
10日目
6,704
( 7,374 )
10日目
2,918
( 3,210 )
10日目
4,904
( 5,394 )
15日目
3,008
( 3,309 )
10日目
6,965
( 7,662 )
10日目
3,095
( 3,405 )
10日目
7,099
( 7,809 )
10日目
2,616
( 2,878 )
21日目
7,000
( 7,700 )
21日目
2,688
( 2,957 )
21日目
7,138
( 7,852 )
21日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ユニバーサル接続:ケーブルクランプが一体化された取付ブラケット
・素早く開閉:外周側ジッパー開閉
・スムーズな稼働:静音でスムーズな稼働を実現する小ピッチ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂製取付ブラケット 旋回型/固定型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂製取付ブラケット 旋回型/固定型
一体型樹脂製取付ブラケット 固定型
エナジーチェーン 小型スリット開閉式(EZチェーン)E04型
エナジーチェーン 非開閉タイプ中型(E2ミニ) 10型
エナジーチェーン 外周側スナップ開閉タイプ中型 (E2ミニ) B17型
内部仕切り スロットセパレーター 単品
メーカーイグスイグスイグスイグスイグスイグス
通常価格2,575-715 ----62
通常出荷日在庫品1日目〜10日目〜15日目10日目〜15日目〜5日目
エナジーチェーンの種類関連部品関連部品角形角形角形関連部品
種類ブラケットブラケット---スロットセパレーター
-

ケーブルキャリアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト