メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 色

    • グレー
    • ブルー
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

プラスティックジョイント GAP-2A

通常単価(税別)
212円~254円
税込単価
233円~279円
通常出荷日:2日目

【特長】・軽量仕様、低コストのプラスティックジョイントです・樹脂コーティングパイプに専用の溶着剤(TK...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

色

最小発注数量
[グレー] ダークグレー
1個
アイボリー
1個
[ブルー] ダークブルー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
212円
( 233円 )
2日目
254円
( 279円 )
2日目
254円
( 279円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量仕様、低コストのプラスティックジョイントです
・樹脂コーティングパイプに専用の溶着剤(TK-100S)を用いて組立てを行います
・樹脂コーティングパイプとプラスティックジョイントを溶着すれば強度が強く、屋外での使用も可能です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスティックジョイント GAP-2Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスティックジョイント GAP-2A
プラスティックジョイント GAP-2B
プラスティックジョイント GAP-45A
プラスティックジョイント GAP-1
プラスティックジョイント GAP-5
プラスティックジョイント GAP-3
メーカーTMEHジャパンTMEHジャパンTMEHジャパンTMEHジャパンTMEHジャパンTMEHジャパン
通常価格212円-254円349円184円 -207円 -58円 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
適用シリーズTMEHジャパン パイプ(φ28)TMEHジャパン パイプ(φ28)TMEHジャパン パイプ(φ28)TMEHジャパン パイプ(φ28)TMEHジャパン パイプ(φ28)TMEHジャパン パイプ(φ28)
種類プラスチックジョイントプラスチックジョイントプラスチックジョイントプラスチックジョイントプラスチックジョイントプラスチックジョイント
ジョイント形状三方四方四方T型L型ストレート
接続形状つなぎのみ通しありつなぎのみ通しありつなぎのみつなぎのみ
適用パイプ径(φ),(□)282828282828
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプフレーム・グリーンフレーム用ジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト