メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 色

    • グレー
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

プラスティックスペーサー

通常単価(税別)
50円~55円
税込単価
55円~61円
通常出荷日:2日目

【特長】・パイプにメタルジョイントを取付けた際の段差を解消するためのスペーサーです・GAP-8を取付け...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

色

最小発注数量
[グレー] グレー
1個
アイボリー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
55円
( 61円 )
2日目
50円
( 55円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パイプにメタルジョイントを取付けた際の段差を解消するためのスペーサーです
・GAP-8を取付けることで、板をパイプに取付ける際の隙間を埋めることができます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスティックスペーサーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスティックスペーサー
小物取付ジョイント 垂直取付タイプ
Φ28アルミパイプフレーム用アウターキャップ
取手
プラスチックブッシング M12
パイプサドル ラウンド
メーカーTMEHジャパンミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格50円-143円38円242円 -240円380円
通常出荷日2日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし
適応シリーズTMEHジャパン パイプ(φ28)ミスミ アルミパイプフレーム(φ28)ミスミ アルミパイプフレーム(φ28)ミスミ アルミパイプフレーム(φ28)ミスミ アルミパイプフレーム(φ28)ミスミ アルミパイプフレーム(φ28)
種類取付金具・コネクタ取付金具・コネクタキャップ・インサートパネル・扉部品キャップ・インサート取付金具・コネクタ
材質樹脂ADC12ポリエチレンADC12ナイロンアルミニウム
適用パイプ径(φ),(□)282828282828
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプフレーム・グリーンフレーム用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト