メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 色

    • グレー
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ラベルホルダー

通常単価(税別)
59円
税込単価
65円
通常出荷日:2日目

【特長】・ラベルケースをパイプに取付けるために使用します・材質:ABS樹脂

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • ラベルケースの種類によりホルダーの数をご購入ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

色

最小発注数量
[グレー] グレー
1個
アイボリー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
59円
( 65円 )
2日目
59円
( 65円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラベルケースをパイプに取付けるために使用します
・材質:ABS樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • ラベルケースの種類によりホルダーの数をご購入ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラベルホルダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラベルホルダー
パイプホルダー
ツールホルダー TH50PNA
ツールホルダー TH40PNA
ツールホルダー TH60PNA
パイプガード 配線クッション
メーカーTMEHジャパンミスミTMEHジャパンTMEHジャパンTMEHジャパンミスミ
通常価格59円414円880円880円968円980円
通常出荷日2日目在庫品1日目2日目2日目5日目在庫品1日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし
適応シリーズTMEHジャパン パイプ(φ28)ミスミ アルミパイプフレーム(φ28)TMEHジャパン パイプ(φ28)TMEHジャパン パイプ(φ28)TMEHジャパン パイプ(φ28)ミスミ アルミパイプフレーム(φ28)
種類ネーム・ラベル関連取付金具・コネクタパーツホルダ・アンチバックパーツホルダ・アンチバックパーツホルダ・アンチバックカバー
材質樹脂アルミニウムその他その他その他その他
適用パイプ径(φ),(□)282828282828
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプフレーム・グリーンフレーム用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト