メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ツールホルダー TH50PNA

通常単価(税別)
880円
税込単価
968円
通常出荷日:2日目

【特長】・インパクトドライバーなどを簡易的に収納するホルダーです

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • ツールホルダーをパイプに取付ける場合、別途メタルジョイントが必要です。

型番:

TH50PNA
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TH50PNAの仕様・寸法情報

特性・用途
該当なし
適応シリーズ
TMEHジャパン パイプ(φ28)
種類
パーツホルダ・アンチバック
材質
その他
色
[グレー] ダークグレー
適用パイプ径(φ),(□)
28
材質詳細
ナイロン6
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TH50PNA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
880円
( 968円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・インパクトドライバーなどを簡易的に収納するホルダーです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • ツールホルダーをパイプに取付ける場合、別途メタルジョイントが必要です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツールホルダー TH50PNAの型番TH50PNAのページです。 型番TH50PNAに関する仕様情報を記載しております。
ツールホルダー TH50PNAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツールホルダー TH50PNA
ツールホルダー TH40PNA
ツールホルダー TH60PNA
パイプホルダー
ラベルホルダー
パイプガード 配線クッション
メーカーTMEHジャパンTMEHジャパンTMEHジャパンミスミTMEHジャパンミスミ
通常価格880円880円968円414円59円980円
通常出荷日2日目2日目5日目在庫品1日目2日目在庫品1日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし
適応シリーズTMEHジャパン パイプ(φ28)TMEHジャパン パイプ(φ28)TMEHジャパン パイプ(φ28)ミスミ アルミパイプフレーム(φ28)TMEHジャパン パイプ(φ28)ミスミ アルミパイプフレーム(φ28)
種類パーツホルダ・アンチバックパーツホルダ・アンチバックパーツホルダ・アンチバック取付金具・コネクタネーム・ラベル関連カバー
材質その他その他その他アルミニウム樹脂その他
色ダークグレーダークグレーダークグレーシルバー-ブラック
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプフレーム・グリーンフレーム用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました