メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。
  • 軸穴径(加工済) d1(φ)

    ~mm
  • 軸穴径(加工済) d2(φ)

    ~mm
  • 許容トルク(範囲)(N・m)

  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 許容トルク(N・m)

    メーカーにより、許容トルクの算出方法(安全係数等)が異なります。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください

    ~mm
  • 全長 L(mm)

    ~mm
  • 最高回転数(範囲)(r/min)

  • 最高回転数(r/min)

    ~mm
  • キー溝幅1(d1側)(mm)

    ~mm
  • キー溝幅2(d2側)(mm)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

ジョー形カップリング セットスクリュータイプ SRJシリーズ

通常単価(税別)
11,407円~20,094円
税込単価
12,548円~22,103円
通常出荷日:9日目~99日目

エス・シー製ジョー形カップリングです。【仕様】・材質:アルミニウム

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

軸穴径(加工済) d1

(φ)

軸穴径(加工済) d2

(φ)

許容トルク(範囲)

(N・m)

外径 D

(φ)

許容トルク

(N・m)

全長 L

(mm)

最高回転数(範囲)

(r/min)

最高回転数

(r/min)

キー溝幅1(d1側)

(mm)

キー溝幅2(d2側)

(mm)

最小発注数量
14
19
10.01~20.00
40
17
44
10,001~20,000
14000
5
なし
1個
12
22
50.01~100.00
55
60
78
10,001~20,000
10500
なし
6
1個
15
22
50.01~100.00
55
60
78
10,001~20,000
10500
5
6
1個
15
22
100.01~500.00
65
160
90
7,001~10,000
8500
5
6
1個
17
28
100.01~500.00
65
160
90
7,001~10,000
8500
5
8
1個
32
35
100.01~500.00
80
400
114
7,001~10,000
7100
10
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,407円
( 12,548円 )
9日目〜
14,442円
( 15,886円 )
9日目〜
14,892円
( 16,381円 )
9日目〜
14,355円
( 15,791円 )
9日目〜
14,498円
( 15,948円 )
9日目〜
20,094円
( 22,103円 )
9日目〜

詳細情報

基本情報

エス・シー製ジョー形カップリングです。
【仕様】
・材質:アルミニウム

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジョー形カップリング セットスクリュータイプ SRJシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジョー形カップリング セットスクリュータイプ SRJシリーズ
カップリング ジョー形 セットスクリュータイプ
クッション形カップリング セットスクリュータイプ/クランピング
ジョー形カップリング クランピングタイプ SRJ-C
カップリング ジョー形 クランピングタイプ
ジョーフレックスカップリング Lシリーズ 焼結ハブタイプ ハブ単体
メーカーSC(エス・シー)ミスミミスミSC(エス・シー)ミスミ椿本チエイン(旧:ツバキE&M)
通常価格11,407円---10,090円-689円 -
通常出荷日9日目〜3日目〜5日目9日目〜3日目〜在庫品1日目〜
種類本体本体本体本体本体メンテナンス品
用途標準標準標準標準標準汎用
本体材質アルミニウムアルミニウムアルミニウムアルミニウムアルミニウム鉄系焼結合金
許容ミスアラインメント偏角 / 偏心 / エンドプレイ偏角 / 偏心 / エンドプレイ偏角 / 偏心 / エンドプレイ偏角 / 偏心 / エンドプレイ偏角 / 偏心 / エンドプレイなし
特性高トルク / 高剛性 / 耐震高トルクタイプ / 低慣性モーメント高トルクタイプ / 低慣性モーメント高トルク / 高剛性 / 耐震高トルクタイプ / 低慣性モーメント振動吸収 / 小型
よく一緒に購入される商品

ジョー形カップリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト