メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

BG歯研スパイラルベベルギヤ

通常単価(税別)
8,674円~15,446円
税込単価
9,541円~16,991円
通常出荷日:3日目~4日目

【特長】・歯部高周波・歯面研磨・ハブ外周と歯先外周の研磨仕上により高精度追加工可・高品質・精度JIS ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

モジュール

歯数比

歯数

(歯)

軸穴径

(φ)

曲がり方向

相手歯車歯数

(歯)

相手歯車歯すじ形状

最小発注数量
1.5
3
15
8
左
45
スパイラル右ねじれ
1個
1.5
3
45
12
右
15
スパイラル左ねじれ
1個
2
1.5
20
10
左
30
スパイラル右ねじれ
1個
2
1.5
30
12
右
20
スパイラル左ねじれ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,674円
( 9,541円 )
3日目
15,446円
( 16,991円 )
4日目
10,003円
( 11,003円 )
3日目
15,103円
( 16,613円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・歯部高周波
・歯面研磨
・ハブ外周と歯先外周の研磨仕上により高精度追加工可
・高品質
・精度JIS B1704:1級

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BG歯研スパイラルベベルギヤのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
BG歯研スパイラルベベルギヤ
MG歯研スパイラルマイタギヤ
歯研スパイラルマイタギヤ KSMG
スパイラルマイタギヤ SCMKSM
ステンレスマイタギヤ完成品 SUSKMA
マイタギヤ完成品 KMA・KMB・KMC モジュール1~5
メーカー協育歯車工業(KG)協育歯車工業(KG)片山チエン片山チエン片山チエン片山チエン
通常価格8,674円-8,836円 -4,168円 -2,601円 -2,506円 -1,030円 -
通常出荷日3日目〜3日目4日目4日目4日目4日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし
形状スパイラルスパイラルマイタギヤスパイラルマイタギヤスパイラルマイタギヤマイタギヤマイタギヤ
材質一般鉄鋼材一般鉄鋼材一般鉄鋼材一般鉄鋼材ステンレス一般鉄鋼材
表面処理なしなし黒染黒染なし黒染
軸穴形状丸穴丸穴丸穴丸穴--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

かさ歯車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト