メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

8~12mm ホースクランプ(ステンレス)【10個入り】

通常単価(税別)
667円
税込単価
734円
通常出荷日:2日目

こちらの商品は、エスコ社の【ホースバンド】ホースクランプ(ステンレス製)です。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA463AX-12
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA463AX-12の仕様・寸法情報

種類
バンド長さ固定
ホース外径締付範囲(Min)(mm)
8
ホース外径締付範囲(Max)(mm)
12
材質
ステンレス
トルク範囲
2.5~3.5N・m
バンド幅
9mm
厚み
0.6mm
スクリュー材質
亜鉛メッキ鋼
六角(+)ねじ
7mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA463AX-12
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
667円
( 734円 )
2日目

詳細情報

基本情報

こちらの商品は、エスコ社の【ホースバンド】ホースクランプ(ステンレス製)です。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

8~12mm ホースクランプ(ステンレス)の型番EA463AX-12のページです。 型番EA463AX-12に関する仕様情報を記載しております。
8~12mm ホースクランプ(ステンレス)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
8~12mm ホースクランプ(ステンレス)
ホースバンド 15.8mm傷防止タイプ オールステンレス
ホースクランプ CLIC-E 662555435J
クランプ(コンスタント・トルク)(ステンレス製) 197~219mm
オービット ホースバンド ステンレス製
8- 12mm ホースクランプ(10個)
メーカーエスコトラスコ中山CAILLAUアズワンアソーエスコ
通常価格667円9,679円8,448円4,129円1,073円1,199円
通常出荷日2日目1日目1日目7日目11日目1日目
種類バンド長さ固定バンド長さ固定バンド長さ固定バンド長さ固定バンド長さ固定バンド長さ固定
ホース外径締付範囲(Min)(mm)821043.51972408
ホース外径締付範囲(Max)(mm)1223244.521928012
材質ステンレスステンレスステンレスステンレス+スチールステンレススチール
トルク範囲2.5~3.5N・m-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホースバンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました