メカニカル部品技術窓口
軽いワーク・隣接するワークの吹き飛ばしを低減。【特長】・ワーク吸着時の横滑りを防止エアを吹きながら吸着...
詳細を確認
注1)マルチポートを使用しない場合はプラグで塞いでください。
注2)マルチポートにプラグを取付けた状態で出荷いたします。
使用ポートを決定後、マルチポートのねじ部に緩み止めの塗布を推奨します。
注3)マルチポートに管継手を接続する場合は、外径寸法がφ10以下の管継手をご使用ください。
外径寸法が大きい場合は、製品や製品取付面よりはみ出して取付部と干渉する原因になります。
注4)Oリング(5.7×3.7×1)を1ケ同梱します。
注5)圧力センサは製品に組付けられていません。同梱出荷となります。
注6)圧力センサの詳細につきましては、WEBカタログPSE540シリーズおよび取扱説明書をご参照ください。
注7)マルチポートは、センサの取付けや破壊用ポートとしてご使用ください。
注8)振動抑制カバーを後付、または取外すことはできません。

注1)取付プレートは製品に組付けられていません。同梱出荷となります。
注2)マルチポートを使用しない場合はプラグで塞いでください。
注3)マルチポートにプラグを取付けた状態で出荷いたします。
使用ポートを決定後、マルチポートのねじ部に緩み止めの塗布を推奨します。
注4)マルチポートに管継手を接続する場合は、外径寸法がφ10以下の管継手をご使用ください。
外径寸法が大きい場合は、製品や製品取付面よりはみ出して取付部と干渉する原因になります。
注5)取付プレート、取付ねじ、Oリング(5.7×3.7×1)を同梱します。
注6)圧力センサは製品に組付けられていません。同梱出荷となります。
注7)圧力センサの詳細につきましては、WEBカタログPSE540シリーズおよび取扱説明書をご参照ください。
注8)マルチポートは、センサの取付けや破壊用ポートとしてご使用ください。
注9)振動抑制カバーを後付、または取外すことはできません。

注1)マルチポートを使用しない場合はプラグで塞いでください。
注2)マルチポートにプラグを取付けた状態で出荷いたします。
使用ポートを決定後、マルチポートのねじ部に緩み止めの塗布を推奨します。
注3)マルチポートに管継手を接続する場合は、外径寸法がφ10以下の管継手をご使用ください。
外径寸法が大きい場合は、製品や製品取付面よりはみ出して取付部と干渉する原因になります。
注4)Oリングは付属しません。必要に応じて別途手配していただくか、お客様にてご準備願います。
注5)圧力センサは製品に組付けられていません。同梱出荷となります。
注6)圧力センサの詳細につきましては、WEBカタログPSE540シリーズおよび取扱説明書をご参照ください。
注7)マルチポートは、センサの取付けや破壊用ポートとしてご使用ください。
注8)振動抑制カバーを後付、または取外すことはできません。
寸法表
| 型式 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | Q | ||
| ボディ外径 | ボディ材質 | ||||||||||||||||
| ZNC | 30 | 無記号 | 30 | 38.4 | 34.6 | 23 | M3×0.5 | 6 | 8.7 | 8.5 | 3.3 | 10.5 | 0.8 | 2.2 | - | 1.5 | 60 |
| S | |||||||||||||||||
| 40 | 無記号 | 40 | 48.4 | 44 | 32 | M4×0.7 | 8 | 11 | 11.5 | 3.6 | 13.5 | 1 | 2 | 3.5 | 1.9 | 60 | |
| S | |||||||||||||||||
| 60 | 無記号 | 60 | 70 | 65 | 47 | 21 | 10 | 2.8 | 45 | ||||||||
| S | |||||||||||||||||

注1)マルチポートを使用しない場合はプラグで塞いでください。
注2)マルチポートにプラグを取付けた状態で出荷いたします。
使用ポートを決定後、マルチポートのねじ部に緩み止めの塗布を推奨します。
注3)マルチポートに管継手を接続する場合は、外径寸法がφ10以下の管継手をご使用ください。
外径寸法が大きい場合は、製品や製品取付面よりはみ出して取付部と干渉する原因になります。
注4)Oリングは付属しません。必要に応じて別途手配していただくか、お客様にてご準備願います。
注5)圧力センサは製品に組付けられていません。同梱出荷となります。
注6)圧力センサの詳細につきましては、WEBカタログPSE540シリーズおよび取扱説明書をご参照ください。
注7)マルチポートは、センサの取付けや破壊用ポートとしてご使用ください。
注8)振動抑制カバーを後付、または取外すことはできません。
| 型式 | ZNC20 | ZNC30 | ZNC40 | ZNC60 | ZNC80 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リフト力[N]注1)注3) | 1.0 | 2.3 | 3.7 | 8.2 | 15.4 | ||
| 空気消費流量[L/min](ANR)注2)注3) | 131 | 138 | 182 | 182 | 255 | ||
| 方式 | ベルヌーイ | ||||||
| 使用流体 | 空気 | ||||||
| 使用圧力 | 0.1~0.5MPa | ||||||
| 保証耐圧力 | 0.75MPa | ||||||
| 周囲および使用 流体温度注4) | ボディ材質 | アルミ | -5~80℃(0~50℃) | ||||
| ステンレス | |||||||
| グリース | ノングリース | ||||||
| 質量[g]注5) | ボディ材質 | アルミ | 24 | 44 | 70 | 150 | 247 |
| ステンレス | 44 | 88 | 154 | 350 | 607 | ||
| 圧力センサ注6) | PSE541-M5-X2(ノングリース仕様) 定格圧力範囲:0~-101kPa | ||||||
注1)最大供給圧力時におけるリフト力です。平滑面かつ通気性のないワークを吸着した場合の値です。
注2)最大供給圧力時における空気消費流量です。
注3)ZNC20、30、40、60は、管継手/最小穴径:φ2.5、チューブサイズ:φ6×4、長さ:500mmの場合です。
ZNC80は、管継手/最小穴径:φ4.5、チューブサイズ:φ6×4、長さ:500mmの場合です。
注4)凍結や結露がない場合です。また、( )内は圧力センサ付の場合です。
注5)取付プレート、プラグなしの質量です。ZNC20の取付プレートはアルミ:6.5[g]、ステンレス:17.6[g]を加算してください。
注6)圧力センサの詳細につきましては、WEBカタログPSE540シリーズおよび取扱説明書をご参照ください。



φ80

構成部品
| 番号 | 部品名 | 材質(表面処理) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ボディC | アルミニウム合金 (アルマイト処理) | ボディ仕様 | アルミ |
| ステンレス鋼 | ステンレス | |||
| 2 | ディフレクタC | アルミニウム合金 (アルマイト処理) | ボディ仕様 | アルミ |
| ステンレス鋼 | ステンレス | |||
| 3 | Oリング | FKM | ||
| 4 | 六角穴付ボルト | ステンレス鋼 | ||
| 5 | 平座金 | ステンレス鋼 | ||
| 6 | プラグ | ステンレス鋼/FKM | ||
| 7 | コアンダグリップ | シリコーンゴム注1)注2) | ||
| 8 | 振動抑制カバー | ステンレス鋼 | 振動抑制カバー付の場合 | |
| 9 | 取付プレート | アルミニウム合金 (アルマイト処理) | アルミ | |
| ステンレス鋼 | ステンレス | |||
| 10 | 鋼球 | ステンレス鋼 | ||
注1)FDA(米国食品医薬品局)規格番号:21CFR§177.2600「繰り返し使用を目的としたゴム製品」の溶出試験に適合した材料を使用
注2)食品衛生法第18条 食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)第3器具及び容器包装のD3「ゴム製の器具(ほ乳器具を除く)又は容器包装(平成24年厚生労働省告示第595号による
一部改正)」規格に適合した材料を使用
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
28,979円 ( 31,877円 ) | 19日目 |
32,979円 ( 36,277円 ) | 19日目 |
33,979円 ( 37,377円 ) | 19日目 |
38,979円 ( 42,877円 ) | 19日目 |
42,979円 ( 47,277円 ) | 19日目 |
48,979円 ( 53,877円 ) | 19日目 |
43,979円 ( 48,377円 ) | 19日目 |
51,979円 ( 57,177円 ) | 19日目 |
44,979円 ( 49,477円 ) | 19日目 |
49,979円 ( 54,977円 ) | 19日目 |
49,979円 ( 54,977円 ) | 19日目 |
55,979円 ( 61,577円 ) | 19日目 |
47,979円 ( 52,777円 ) | 19日目 |
53,979円 ( 59,377円 ) | 19日目 |
51,124円 ( 56,236円 ) | 19日目 |
55,979円 ( 61,577円 ) | 19日目 |
32,979円 ( 36,277円 ) | 19日目 |
37,979円 ( 41,777円 ) | 19日目 |
35,979円 ( 39,577円 ) | 19日目 |
39,979円 ( 43,977円 ) | 19日目 |
32,979円 ( 36,277円 ) | 19日目 |
39,979円 ( 43,977円 ) | 19日目 |
37,979円 ( 41,777円 ) | 19日目 |
42,979円 ( 47,277円 ) | 19日目 |
32,979円 ( 36,277円 ) | 19日目 |
39,979円 ( 43,977円 ) | 19日目 |
37,979円 ( 41,777円 ) | 19日目 |
42,979円 ( 47,277円 ) | 19日目 |
48,979円 ( 53,877円 ) | 19日目 |
54,979円 ( 60,477円 ) | 19日目 |
51,979円 ( 57,177円 ) | 19日目 |
57,979円 ( 63,777円 ) | 19日目 |
38,979円 ( 42,877円 ) | 19日目 |
44,979円 ( 49,477円 ) | 19日目 |
41,979円 ( 46,177円 ) | 19日目 |
47,979円 ( 52,777円 ) | 19日目 |
53,979円 ( 59,377円 ) | 19日目 |
59,979円 ( 65,977円 ) | 19日目 |
55,979円 ( 61,577円 ) | 19日目 |
62,979円 ( 69,277円 ) | 19日目 |
51,979円 ( 57,177円 ) | 19日目 |
55,979円 ( 61,577円 ) | 19日目 |
58,979円 ( 64,877円 ) | 19日目 |
63,979円 ( 70,377円 ) | 19日目 |
71,979円 ( 79,177円 ) | 19日目 |
77,979円 ( 85,777円 ) | 19日目 |
77,979円 ( 85,777円 ) | 19日目 |
83,979円 ( 92,377円 ) | 19日目 |
76,979円 ( 84,677円 ) | 19日目 |
85,268円 ( 93,795円 ) | 19日目 |
87,979円 ( 96,777円 ) | 19日目 |
93,979円 ( 103,377円 ) | 19日目 |
119,799円 ( 131,779円 ) | 19日目 |
109,799円 ( 120,779円 ) | 19日目 |
129,799円 ( 142,779円 ) | 19日目 |
129,799円 ( 142,779円 ) | 19日目 |
4,997円 ( 5,497円 ) | 19日目 |
4,997円 ( 5,497円 ) | 19日目 |
4,997円 ( 5,497円 ) | 19日目 |
5,197円 ( 5,717円 ) | 19日目 |
軽いワーク・隣接するワークの吹き飛ばしを低減。
【特長】
・ワーク吸着時の横滑りを防止
エアを吹きながら吸着するため、ワークに付着した粉状のものを機器・配管に吸込む心配がありません
・ボディ材質:ステンレス、アルミ
・コアンダグリップ付
吸着前のワークの吹き飛ばし、吸着時のワークの横滑りを防止
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
真空パッド コンパクトタイプ ZP3シリーズ
4通常価格(税別):402円~

ミスミ
ミニ吸着パッド
5通常価格(税別):360円~

SMC
真空パッド ZPシリーズ パッド単体
4.4通常価格(税別):278円~

ミスミ
吸着パッド単体 スタンダードタイプ・深型タイプ・小型タイプ
4.3通常価格(税別):350円~

日本ピスコ
真空 ベローズタイプ パッドゴム
4.4通常価格(税別):399円~

コンバム(旧:妙徳)
じゃばら形パッド PJシリーズ 保守部品(パッド)PJG
4.5通常価格(税別):347円~

ミスミ
吸着パッド
4.2通常価格(税別):220円~

日本ピスコ
真空 ソフトベローズタイプ パッドゴム(バッド保持ホールダー付属)
4.6通常価格(税別):398円~

SMC
低寸法仕様パッド ZP2シリーズ(MU 平形)
4通常価格(税別):390円~