メカニカル部品技術窓口
【特長】・保護構造:IP69K相当液だまりしにくい滑らかなデザイン外観部品:SUS304スクレーパ・固...
詳細を確認
モータオプション:| サイズ | B | LS | LD | LG | LT | LX | LZ | LH | LY | X1 | X2 | Y1 | Y2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 136.5 | 57 | 6.6 | 12 | 5 | 62 | 79 | 53 | 84 | 23 | 23 | 9 | 6 |
| 32 | 183 | 85 | 9 | 15 | 6 | 69 | 90 | 64 | 101 | 28 | 32 | 11 | 8 |
| 63 | 204 | 105 | 9 | 15 | 10 | 90 | 108 | 61 | 106 | 27 | 32 | 8 | 8 |

モータオプション:注1)ロッドが可動する範囲です。
周辺にあるワーク・設備等と干渉しないようにご注意ください。
注2)四角対辺(□Q,□K)の向きは製品ごとに異なります。
注3)各種ケーブルを接続し、製品を設置される際に必要な寸法です。ケーブルの取り回しのため、この寸法を確保ください。
| サイズ | A | W | B | C | D | E | F | G | H | P | L | N | K | Q | R | S | FD | FT | FX | FZ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロック なし | ロック 付 | ロック なし | ロック 付 | |||||||||||||||||||
| 25 | 332 | 369 | 174 | 211 | 136.5 | 100 | 20 | 31.5 | 2 | 4 | M8×1.25 | 13 | 21.5 | 89.5 | 17 | 41 | 49 | 49 | 6.6 | 5 | 58 | 73 |
※Lは原点復帰:F[mm]位置での値。

| サイズ | B1 | C1 | D | H1 | K | L1 | L2 | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 22 | 20.5 | 20 | 8 | 17 | 45 | 23.5 | M14×1.5 |
| 32 | 22 | 20.5 | 25 | 8 | 22 | 47.5 | 23.5 | M14×1.5 |
| 63 | 27 | 26 | 40 | 11 | 36 | 63 | 31 | M18×1.5 |
※L1は原点復帰:F[mm]位置での値。
| 型式 | HF2A-LEY25DS2 | HF2A-LEY32DS3 | HF2A-LEY63DS4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アクチュエータ仕様 | 可搬質量[kg] | 水平注1) | 18 | 50 | 30 | 40 | |
| 垂直 | 8 | 30 | 9 | 19 | |||
| 推力[N]注2)(設定値:15~30%)注10) | 65~131 | 242~485 | 79~157 | 156~521 | |||
| 最大速度注3) [mm/s] | ストローク 範囲 | ~300 | 900 | 225 | 1200 | 1000 | |
| 押当て速度[mm/s]注4) | 35以下 | 30以下 | |||||
| 最大加減速度[mm/s2] | 5000 | ||||||
| 繰返し位置決め精度[mm] | ±0.01 | ||||||
| ロストモーション[mm]注5) | 0.05以下 | ||||||
| リード[mm] | 12 | 3 | 20 | 20 | |||
| 耐衝撃/耐振動[m/s2]注6) | 50/20 | ||||||
| 駆動方式 | ボールねじ | ||||||
| 保護等級注9) | IP69K相当 | ||||||
| 使用温度範囲[℃] | 5~40 | ||||||
| 使用湿度範囲[%RH] | 90以下(結露なきこと) | ||||||
| 回生オプション | 速度、搬送質量により必要な場合があります。(デジタルカタログP.9、10参照) | ||||||
| 電気仕様 | モータ出力/サイズ | 100W/□40 | 200W/□60 | 400W/□60 | |||
| モータ種類 | ACサーボモータ(AC100/200V) | ACサーボモータ(AC200V) | |||||
| エンコーダ | [モータ種類:S2,S3,S4]:インクリメンタル17ビットエンコーダ(分解能:131072 p/rev) | ||||||
| 電力[W]注7) | 最大電力445 | 最大電力724 | 最大電力1275 | ||||
| ロック仕様 | 形式注8) | 無励磁作動型 | |||||
| 保持力[N] | 131 | 485 | 157 | 313 | |||
| 電力[W]at20℃ | 6.3 | 7.9 | |||||
| 定格電圧[V] | DC24 -10%0 | ||||||
注1)水平搬送質量の最大値です(外部にガイドが必要[ガイド摩擦係数:0.1以下])。実際の可搬質量は外部のガイド条件によります。実機にてご確認ください。
注2)トルク制御モード等で推力制御する際の推力設定範囲(ドライバの設定値)です。また、設定値により推力およびデューティ比が変動します。デジタルカタログP.11の推力換算グラフを目安に
設定してください。
コントローラJXC51/61シリーズの押当て運転相当の制御を行う場合、モータ種類をT□とし、ドライバ種類はLECSS2-T、LECSB2-Tを選定してください。LECSB 2 -Tの場合は、
ポイントテーブルNo.入力方式になります。
LECSS2-Tの場合は、押当て運転機能を有するシンプルモーションユニット(三菱電機(株)製)を組合せてください。
注3)ストロークにより許容速度が変わります。速度に応じて回転数を設定してください。
注4)トルク制御モード等でワークに衝突する際の許容衝突速度です。
注5)往復動作の誤差を補正する場合の目安値になります。
注6)耐衝撃…落下式衝撃試験で、送りねじの軸方向および直角方向にて誤動作なし(初期における値)。
耐振動…45~2000Hz 1掃引、送りねじの軸方向および直角方向にて誤動作なし(初期における値)。
注7)ドライバを含む運転時の最大電力を示します。
電源容量の選定時は、各種ドライバの取扱説明書の電源設備容量をご参照ください。
注8)モータオプション“ロック付”選択時のみ。
注9)ケーブルはIP67相当です。
注10)モータ種類:S4の場合、設定値は15~50%となります。
| 型式 | HF2A-LEY25DT6 | HF2A-LEY32DT7 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アクチュエータ仕様 | 可搬質量[kg] | 水平注1) | 18 | 50 | 30 | 60 | |
| 垂直 | 8 | 16 | 9 | 19 | |||
| 推力[N]注2) (設定値:12~24%)注3) | 65~131 | 127~255 | 79~157 | 154~308 | |||
| 最大速度注4) [mm/s] | ストローク 範囲 | ~300 | 900 | 450 | 1200 | 600 | |
| 押当て速度[mm/s]注5) | 35以下 | 30以下 | |||||
| 最大加減速度[mm/s2] | 5000 | ||||||
| 繰返し位置決め精度[mm] | ±0.01 | ||||||
| ロストモーション[mm]注6) | 0.05以下 | ||||||
| リード[mm] | 12 | 6 | 20 | 10 | |||
| 耐衝撃/耐振動[m/s2]注7) | 50/20 | ||||||
| 駆動方式 | ボールねじ | ||||||
| 保護等級注11) | IP69K相当 | ||||||
| 使用温度範囲[℃] | 5~40 | ||||||
| 使用湿度範囲[%RH] | 90以下(結露なきこと) | ||||||
| 回生オプション | 速度、搬送質量により必要な場合があります。(デジタルカタログP.9、10参照) | ||||||
| 電気仕様 | モータ出力/サイズ | 100W/□40 | 200W/□60 | ||||
| モータ種類 | ACサーボモータ(AC200V) | ||||||
| エンコーダ注10) | [モータ種類T6,T7,T8]:アブソリュート22ビットエンコーダ (分解能:4194304 p/rev)(LECSB2-T□、LECSS2-T□、LECSN□-T□の場合) [モータ種類T6,T7,T8]:アブソリュート18ビットエンコーダ (分解能:262144 p/rev)(LECSC-T□の場合) | ||||||
| 電力[W]注8) | 最大電力445 | 最大電力724 | |||||
| ロック仕様 | 形式注9) | 無励磁作動型 | |||||
| 保持力[N] | 131 | 255 | 157 | 308 | |||
| 電力[W]at20℃ | 6.3 | 7.9 | |||||
| 定格電圧[V] | DC24 -10%0 | ||||||
注1)水平搬送質量の最大値です(外部にガイドが必要[ガイド摩擦係数:0.1以下])。実際の可搬質量は外部のガイド条件によります。実機にてご確認ください。
注2)トルク制御モード等で推力制御する際の推力設定範囲(ドライバの設定値)です。
LECSC-Tはトルク制御モードに対応していません。
押当て運転に対応するドライバは、LECSB2-T、LECSS2-Tです。
LECSB2-Tの場合は、制御方式がポジショニングのみ対応。ポイントテーブル上で押当て運転用の設定を行います。
注3)モータ種類:T8の場合、設定値は12~40%となります。
注4)ストロークにより許容速度が変わります。
注5)トルク制御モード等でワークに衝突する際の許容衝突速度です。
注6)往復動作の誤差を補正する場合の目安値になります。
注7)耐衝撃…落下式衝撃試験で、送りねじの軸方向および直角方向にて誤動作なし(初期における値)。
耐振動…45~2000Hz 1掃引、送りねじの軸方向および直角方向にて誤動作なし(初期における値)。
注8)ドライバを含む運転時の最大電力を示します。
電源容量の選定時は、各種ドライバの取扱説明書の電源設備容量をご参照ください。
注9)モータオプション“ロック付”選択時のみ。
注10)ドライバ種類によって分解能が変わります。
注11)ケーブルはIP67相当です。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
269,443円 ( 296,387円 ) | 19日目 |
308,625円 ( 339,488円 ) | 19日目 |
323,248円 ( 355,573円 ) | 19日目 |
294,690円 ( 324,159円 ) | 19日目 |
268,891円 ( 295,780円 ) | 19日目 |
283,515円 ( 311,867円 ) | 19日目 |
351,393円 ( 386,532円 ) | 19日目 |
302,140円 ( 332,354円 ) | 19日目 |
332,354円 ( 365,589円 ) | 19日目 |
412,097円 ( 453,307円 ) | 19日目 |
417,754円 ( 459,529円 ) | 19日目 |
421,340円 ( 463,474円 ) | 19日目 |
382,987円 ( 421,286円 ) | 19日目 |
489,771円 ( 538,748円 ) | 19日目 |
【特長】
・保護構造:IP69K相当
液だまりしにくい滑らかなデザイン
外観部品:SUS304
スクレーパ・固定シール:FDA適合材料(青色)
使用グリース:NSF H1グレード
・食品製造業界向機器
外観部材に潤滑・防錆剤未使用または食品機械用潤滑・防錆剤を使用
FDA認証材料もしくは適合材料を使用
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
リニアモータアクチュエータ 6シリーズ 標準タイプ インクリメンタル・アブソリュート仕様
5通常価格(税別):72,200円~

ミスミ
リニアモータアクチュエータ 8シリーズ 標準タイプ インクリメンタル・アブソリュート仕様
0通常価格(税別):78,400円~

SMC
ステップモータコントローラ JXCE1・91・P1・D1・L1・M1シリーズ
0通常価格(税別):458円~

ミスミ
単軸ロボットRS2 -ストレートタイプ-
5
ミスミ
リニアモータアクチュエータ 6シリーズ 異物防止タイプ インクリメンタル・アブソリュート仕様
5通常価格(税別):76,200円~

ミスミ
単軸ロボットRS1 -ストレートタイプ-
4.7
SMC
コントローラ(ステップデータ入力タイプ) サーボモータ(DC24V) LECA6シリーズ
4通常価格(税別):505円~

ミスミ
単軸ロボットRS/RSH/RSF/RSBシリーズ用I/Oケーブル
0通常価格(税別):4,200円~

ミスミ
リニアモータアクチュエータ 10シリーズ 標準タイプ 重荷重 インクリメンタル・アブソリュート仕様
0通常価格(税別):103,200円~