メカニカル部品技術窓口
【特長】・FDA/食品衛生法適合材料(接流体部:樹脂・ゴム)・NSF-H1グレード食品用グリース・外装...
詳細を確認

| 型式 | P | A | B | C | D | E | G | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HF2-BFA30 | 1/4, 3/8 | 53 | 151.2 | 21.5 | 26.5 | 30 | 35 | 26.5 |
| HF2-BFB30 | 1/4, 3/8 | 53 | 151.2 | 21.5 | 26.5 | 30 | 35 | 26.5 |
| HF2-BFC30 | 1/4, 3/8 | 53 | 126.4 | 21.5 | 26.5 | 30 | 35 | 26.5 |
| HF2-BFD30 | 1/4, 3/8 | 53 | 151.2 | 21.5 | 26.5 | 30 | 35 | 26.5 |
| HF2-BFA40 | 1/4, 3/8, 1/2 | 70 | 181 | 25.5 | 35.5 | 38.4 | 40 | 35.5 |
| HF2-BFB40 | 1/4, 3/8, 1/2 | 70 | 181 | 25.5 | 35.5 | 38.4 | 40 | 35.5 |
| HF2-BFC40 | 1/4, 3/8, 1/2 | 70 | 156.2 | 25.5 | 35.5 | 38.4 | 40 | 35.5 |
| HF2-BFD40 | 1/4, 3/8, 1/2 | 70 | 181 | 25.5 | 35.5 | 38.4 | 40 | 35.5 |
| 型式 | HF2-BFA30 | HF2-BFA40 | |
|---|---|---|---|
| 管接続口径 | 1/4・3/8 | 1/4・3/8・1/2 | |
| 使用流体 | 圧縮空気、窒素、炭酸ガス(気体) | ||
| 周囲温度および使用流体温度 | -5~60℃(23~140°F)凍結なきこと | ||
| 保証耐圧力 | 1.5MPa(225psi) | ||
| 最高使用圧力注1) | 1.0MPa(150psi) | ||
| 定格流量注2) | 400L/min(ANR) | 800L/min(ANR) | |
| ろ過度注3) | 5μm(捕集効率90%) | ||
| 抗菌性能(抗菌活性値)注4) | 4以上 | ||
| 接流体部材質 | 金属部品 | アルミニウム合金、黄銅(無電解ニッケルめっき) | |
| ケース | ナイロン(FDA/食品衛生法適合材料) | ||
| ゴム部品 | フッ素(FDA適合材料) | ||
| 潤滑油 | NSF-H1グレード | ||
| ケースガード | ナイロン(抗菌仕様) | ||
| 質量 | 0.27kg | 0.45kg | |
注1)窒素、炭酸ガスの場合は0.99MPa(145psi)となります。
注2)入口圧力0.7MPa時、除菌フィルタ(HF2-BFD30/40)と組合せたときの値です。
注3)SMC社測定条件によります。
注4)JIS L1902に基づいてろ材(繊維)を評価したデータとなります。
注5)ケースの耐薬品性は、デジタルカタログP.20の薬品データでご確認ください。
流量特性


| 型式 | HF2-BFB30 | HF2-BFB40 | |
|---|---|---|---|
| 管接続口径 | 1/4・3/8 | 1/4・3/8・1/2 | |
| 使用流体 | 圧縮空気、窒素、炭酸ガス(気体) | ||
| 周囲温度および使用流体温度 | -5~60℃(23~140°F)凍結なきこと | ||
| 保証耐圧力 | 1.5MPa(225psi) | ||
| 最高使用圧力注1) | 1.0MPa(150psi) | ||
| 定格流量注2) | 400L/min(ANR) | 800L/min(ANR) | |
| ろ過度注3) | 0.1μm(捕集効率99%) | ||
| 抗菌性能(抗菌活性値)注4) | 4以上 | ||
| 接流体部材質 | 金属部品 | アルミニウム合金、黄銅(無電解ニッケルめっき) | |
| ケース | ナイロン(FDA/食品衛生法適合材料) | ||
| ゴム部品 | フッ素(FDA適合材料) | ||
| 潤滑油 | NSF-H1グレード | ||
| ケースガード | ナイロン(抗菌仕様) | ||
| 質量 | 0.27kg | 0.46kg | |
注1)窒素、炭酸ガスの場合は0.99MPa(145psi)となります。
注2)入口圧力0.7MPa時、除菌フィルタ(HF2-BFD30/40)と組合せたときの値です。
注3)SMC社測定条件によります。
注4)JIS L1902に基づいてろ材(繊維)を評価したデータとなります。
注5)ケースの耐薬品性は、デジタルカタログP.20の薬品データでご確認ください。
流量特性


| 型式 | HF2-BFC30 | HF2-BFC40 | |
|---|---|---|---|
| 管接続口径 | 1/4・3/8 | 1/4・3/8・1/2 | |
| 使用流体 | 圧縮空気、窒素、炭酸ガス(気体) | ||
| 周囲温度および使用流体温度 | -5~60℃(23~140°F)凍結なきこと | ||
| 保証耐圧力 | 1.5MPa(225psi) | ||
| 最高使用圧力注1) | 1.0MPa(150psi) | ||
| 定格流量注2) | 400L/min(ANR) | 800L/min(ANR) | |
| 脱臭性能(二次側油分濃度) | 0.003mg/m3以下 | ||
| 接流体部材質 | 金属部品 | アルミニウム合金、黄銅(無電解ニッケルめっき)、ステンレス鋼 | |
| ケース | ナイロン(FDA/食品衛生法適合材料) | ||
| ゴム部品 | フッ素(FDA適合材料) | ||
| 潤滑油 | NSF-H1グレード | ||
| ケースガード | ナイロン(抗菌仕様) | ||
| 質量 | 0.20kg | 0.41kg | |
注1)窒素、炭酸ガスの場合は0.99MPa(145psi)となります。
注2)入口圧力0.7MPa時、抗菌フィルタ(HF2-BFB30/40)または除菌フィルタ(BFD30/40)と組合せたときの値です。
注3)SMC社測定条件によります。
注4)ケースの耐薬品性は、デジタルカタログP.20の薬品データでご確認ください。
流量特性



| 番号 | 名称 | 材質 |
|---|---|---|
| 1 | ボディカバー | 樹脂(抗菌仕様) |
| 2 | ボディ | アルミダイカスト(抗菌塗装) |
| 4 | バッフル | 樹脂(FDA/食品衛生法適合材料) |
| 5 | ケースパッキン | フッ素ゴム(FDA適合材料) |
| 6 | ケースアセンブリ | 樹脂(FDA/食品衛生法適合材料) 樹脂(抗菌仕様) |
| 番号 | 名称 | 手配番号 | |
|---|---|---|---|
| 30 | 40 | ||
| 3 | フィルタエレメント | BFA30P-060S | BFA40P-060S |

| 番号 | 名称 | 材質 |
|---|---|---|
| 1 | ボディカバー | 樹脂(抗菌仕様) |
| 2 | ボディ | アルミダイカスト(抗菌塗装) |
| 4 | ケースパッキン | フッ素ゴム(FDA適合材料) |
| 5 | ケースアセンブリ | 樹脂(FDA/食品衛生法適合材料) 樹脂(抗菌仕様) |
| 番号 | 名称 | 手配番号 | |
|---|---|---|---|
| 30 | 40 | ||
| 3 | フィルタエレメント | BFB-EL30 | BFB-EL40 |

| 番号 | 名称 | 材質 |
|---|---|---|
| 1 | ボディカバー | 樹脂(抗菌仕様) |
| 2 | ボディ | アルミダイカスト(抗菌塗装) |
| 4 | ケースパッキン | フッ素ゴム(FDA適合材料) |
| 5 | ケースアセンブリ | 樹脂(FDA/食品衛生法適合材料) 樹脂(抗菌仕様) |
| 番号 | 名称 | 手配番号 | |
|---|---|---|---|
| 30 | 40 | ||
| 3 | フィルタエレメント | BFC-EL30 | BFC-EL40 |

| 番号 | 名称 | 材質 |
|---|---|---|
| 1 | ボディカバー | 樹脂(抗菌仕様) |
| 2 | ボディ | アルミダイカスト(抗菌塗装) |
| 4 | ケースパッキン | フッ素ゴム(FDA適合材料) |
| 5 | ケースアセンブリ | 樹脂(FDA/食品衛生法適合材料) 樹脂(抗菌仕様) |
| 番号 | 名称 | 手配番号 | |
|---|---|---|---|
| 30 | 40 | ||
| 3 | フィルタエレメント | BFD-EL30 | BFD-EL40 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
14,979円 ( 16,477円 ) | 19日目 |
14,979円 ( 16,477円 ) | 19日目 |
14,979円 ( 16,477円 ) | 19日目 |
14,819円 ( 16,301円 ) | 19日目 |
14,979円 ( 16,477円 ) | 19日目 |
14,979円 ( 16,477円 ) | 19日目 |
14,979円 ( 16,477円 ) | 19日目 |
14,979円 ( 16,477円 ) | 19日目 |
14,979円 ( 16,477円 ) | 19日目 |
14,979円 ( 16,477円 ) | 19日目 |
14,979円 ( 16,477円 ) | 19日目 |
14,979円 ( 16,477円 ) | 19日目 |
21,979円 ( 24,177円 ) | 19日目 |
21,979円 ( 24,177円 ) | 19日目 |
21,979円 ( 24,177円 ) | 19日目 |
21,979円 ( 24,177円 ) | 19日目 |
21,979円 ( 24,177円 ) | 19日目 |
21,979円 ( 24,177円 ) | 19日目 |
21,979円 ( 24,177円 ) | 19日目 |
21,979円 ( 24,177円 ) | 19日目 |
21,979円 ( 24,177円 ) | 19日目 |
21,979円 ( 24,177円 ) | 19日目 |
21,979円 ( 24,177円 ) | 19日目 |
21,979円 ( 24,177円 ) | 19日目 |
21,979円 ( 24,177円 ) | 19日目 |
21,979円 ( 24,177円 ) | 19日目 |
21,979円 ( 24,177円 ) | 19日目 |
21,979円 ( 24,177円 ) | 19日目 |
21,979円 ( 24,177円 ) | 19日目 |
21,979円 ( 24,177円 ) | 19日目 |
19,979円 ( 21,977円 ) | 19日目 |
19,979円 ( 21,977円 ) | 19日目 |
19,979円 ( 21,977円 ) | 19日目 |
19,979円 ( 21,977円 ) | 19日目 |
19,979円 ( 21,977円 ) | 19日目 |
19,979円 ( 21,977円 ) | 19日目 |
19,979円 ( 21,977円 ) | 19日目 |
19,979円 ( 21,977円 ) | 19日目 |
19,979円 ( 21,977円 ) | 19日目 |
19,979円 ( 21,977円 ) | 19日目 |
19,979円 ( 21,977円 ) | 19日目 |
19,979円 ( 21,977円 ) | 19日目 |
27,979円 ( 30,777円 ) | 19日目 |
27,979円 ( 30,777円 ) | 19日目 |
27,979円 ( 30,777円 ) | 19日目 |
27,979円 ( 30,777円 ) | 19日目 |
27,979円 ( 30,777円 ) | 19日目 |
27,979円 ( 30,777円 ) | 19日目 |
27,979円 ( 30,777円 ) | 19日目 |
27,979円 ( 30,777円 ) | 19日目 |
27,979円 ( 30,777円 ) | 19日目 |
27,979円 ( 30,777円 ) | 19日目 |
27,979円 ( 30,777円 ) | 19日目 |
27,979円 ( 30,777円 ) | 19日目 |
27,979円 ( 30,777円 ) | 19日目 |
27,979円 ( 30,777円 ) | 19日目 |
27,979円 ( 30,777円 ) | 19日目 |
27,979円 ( 30,777円 ) | 19日目 |
27,979円 ( 30,777円 ) | 19日目 |
27,979円 ( 30,777円 ) | 19日目 |
【特長】
・FDA/食品衛生法適合材料(接流体部:樹脂・ゴム)
・NSF-H1グレード食品用グリース
・外装抗菌(ボディ・ボディカバー・ケースガード)
・HACCP等衛生管理に貢献
・FSSC22000認証取得に貢献
・抗菌フィルタ:抗菌活性値4以上(ろ材(繊維)に抗菌剤を含むことにより持続性のある抗菌性能)
・除菌フィルタ:細菌捕捉性能LRV≧9(細菌捕捉性能をLRV(対数減少値)で表現したものです)
・脱臭フィルタ:二次側油分濃度0.003mg/m3以下
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
インラインエアフィルタ ZFCシリーズ
4.8通常価格(税別):50円~

SMC
エアフィルタ・ミストセパレータ・マイクロミストセパレータ 交換部品
5通常価格(税別):71円~

SMC
クリーンエアフィルタ SFDシリーズ
4.3通常価格(税別):261円~

SMC
エアフィルタ AF20-D~AF60-D
0通常価格(税別):2,721円~

SMC
エレメント 焼結金属・ファイバ
5通常価格(税別):1,116円~

SMC
ミストセパレータ AFM20~AFM40-D・マイクロミストセパレータ AFD20~AFD40-D
5通常価格(税別):3,570円~

SMC
ミストセパレータ AMシリーズ
4.6通常価格(税別):431円~

SMC
マイクロミストセパレータ AMDシリーズ
4通常価格(税別):113円~

SMC
洗浄液用 クイックチェンジフィルタ FQ1シリーズ
0通常価格(税別):716円~