メカニカル部品技術窓口
【特長】・外部ステンレスにより耐食性向上メインラインフィルタAFF□DS:大粒ダストのろ過、水滴の分離...
詳細を確認
寸法表
| 型式 | P | A | C | D | E | F | G | H | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFF70DS/AM70DS/AMD70DS | 1 | 144 | 21.3 | 68.7 | 35 | 35 | 40 | 34.3 | 68.7 |
| AFF80DS/AM80DS/AMD80DS | 1 1/2 | 170 | 30.3 | 80.7 | 45 | 45 | 40 | 43.3 | 80.7 |
| AFF90DS/AM90DS/AMD90DS | 2 | 170 | 36.6 | 80.7 | 45 | 45 | 40 | 49.6 | 80.7 |
※各ポートのねじ種類は選択したねじ種類と同種になります。
| 型式 | ドレン排出部 | ||
|---|---|---|---|
| ドレンガイド | ドレンコック | ||
| Rc, NPT | G | ||
| B | B | B | |
| AFF70DS/AM70DS/AMD70DS | 350.7 | 410.5 | 414.5 |
| AFF80DS/AM80DS/AMD80DS | 356.7 | 416.5 | 420.5 |
| AFF90DS/AM90DS/AMD90DS | 422.4 | 482.2 | 486.2 |
| 型式 | AFF70DS | AFF80DS | AFF90DS | |
|---|---|---|---|---|
| 管接続口径 | 1 | 1 1/2 | 2 | |
| 使用流体 | 空気 | |||
| 周囲温度および使用流体温度 | ℃ | -5~60(凍結なきこと) | ||
| 保証耐圧 | MPa | 1.5(2.4注1)) | ||
| 最高使用圧力 | MPa | 1.0(1.6注1)) | ||
| 最低使用圧力 | MPa | 0.1 | ||
| ろ過度注2) | μm | 1.0(捕集効率99%) | ||
| 水滴除去率注3) | % | 99 | ||
| 最大処理空気量注4) | m3/min(ANR) | 7.0 | 11.0 | 14.5 |
| 圧縮空気清浄等級注5) | ISO8573-1:2010[ 4 : 7 : 4]注6) | |||
| 質量 kg | 4.6 | 7.3 | 8.2 | |
| 材質 | ボディ注7) | ステンレス鋼 | ||
| ケース注7) | ||||
最大処理空気量を空気圧縮機吐出空気量に換算した場合
| 型式 | AFF70DS | AFF80DS | AFF90DS | |
|---|---|---|---|---|
| 最大処理空気量注8) | m3/min | 7.3 | 11.5 | 15.1 |
注1)オプションJ選択時。
注2)以下の条件時の捕集効率【試験条件 ISO8573-4:2001準拠、試験方法 ISO12500-3:2009準拠】
*入口圧力0.7MPa、最大処理空気流量時
*処理空気流量、入口圧力、フィルタ入口側の個体または液体粒子量の安定時。
*エレメント新品
注3)以下の条件時の水滴除去率【試験方法 ISO12500-4:2009準拠】
*入口圧力0.7MPa、最大処理空気流量時
*フィルタ入口側の水滴量=33g/m3
(水滴とは凝集した水分のことで、凝集していない水蒸気などはこれに含まれない。)
*処理空気流量、入口圧力、フィルタ入口側の水滴量の安定時。
*エレメント新品
注4)入口圧力0.7MPa。20℃、大気圧、相対湿度65%時の流量とする。
注5)圧縮空気清浄等級は、ISO8573-1:2010 Compressed air - Part1:Contaminants and purity classesに基づき表示しています。
注6)入口側の圧縮空気清浄等級が[6 : 8 : 4]の場合を示しています。
注7)製作工程上、機能・性能に影響のない傷、擦れ、染み、色ムラのある場合があります。
注8)空気圧縮機吐出空気量は32℃、大気圧(空気圧縮機吸込み条件)に換算したときの流量とする。
| 型式 | AM70DS | AM80DS | AM90DS | |
|---|---|---|---|---|
| 管接続口径 | 1 | 1 1/2 | 2 | |
| 使用流体 | 空気 | |||
| 周囲温度および使用流体温度 | ℃ | -5~60(凍結なきこと) | ||
| 保証耐圧 | MPa | 1.5(2.4注1)) | ||
| 最高使用圧力 | MPa | 1.0(1.6注1)) | ||
| 最低使用圧力 | MPa | 0.1 | ||
| ろ過度注2) | μm | 0.1(捕集効率99%) | ||
| 出口側オイルミスト濃度注3) | mg/m3(ANR) | 1(≒0.8ppm)以下 | ||
| 最大処理空気量注4) | m3/min(ANR) | 7.0 | 11.0 | 14.5 |
| 圧縮空気清浄等級注5) | ISO8573-1:2010[ 2 : 7 : 3]注6) | |||
| 質量 kg | 4.6 | 7.3 | 8.2 | |
| 材質 | ボディ注7) | ステンレス鋼 | ||
| ケース注7) | ||||
最大処理空気量を空気圧縮機吐出空気量に換算した場合
| 型式 | AM70DS | AM80DS | AM90DS | |
|---|---|---|---|---|
| 最大処理空気量注8) | m3/min | 7.3 | 11.5 | 15.1 |
注1)オプションJ選択時。
注2)以下の条件時の捕集効率【試験条件 ISO8573-4:2001準拠、試験方法 ISO12500-3:2009準拠】
*入口圧力0.7MPa、最大処理空気流量時
*処理空気流量、入口圧力、フィルタ入口側の個体または液体粒子量の安定時。
*エレメント新品
注3)以下の条件時の出口側オイルミスト濃度【試験条件 ISO8573-2:2007、試験方法 ISO12500-1:2007準拠】
*入口圧力0.7MPa、最大処理空気流量時
*フィルタ入口側のオイルミスト濃度=10mg/m3
*処理空気流量、入口圧力、フィルタ入口側の水滴量の安定時。
*エレメント新品
注4)入口圧力0.7MPa。20℃、大気圧、相対湿度65%時の流量とする。
注5)圧縮空気清浄等級は、ISO8573-1:2010 Compressed air - Part1:Contaminants and purity classesに基づき表示しています。
注6)入口側の圧縮空気清浄等級が[4 : 7 : 4]の場合を示しています。
注7)製作工程上、機能・性能に影響のない傷、擦れ、染み、色ムラのある場合があります。
注8)空気圧縮機吐出空気量は32℃、大気圧(空気圧縮機吸込み条件)に換算したときの流量とする。
| 型式 | AMD70DS | AMD80DS | AMD90DS | |
|---|---|---|---|---|
| 管接続口径 | 1 | 1 1/2 | 2 | |
| 使用流体 | 空気 | |||
| 周囲温度および使用流体温度 | ℃ | -5~60(凍結なきこと) | ||
| 保証耐圧 | MPa | 1.5(2.4注1)) | ||
| 最高使用圧力 | MPa | 1.0(1.6注1)) | ||
| 最低使用圧力 | MPa | 0.1 | ||
| ろ過度注2) | μm | 0.01(捕集効率99.9%) | ||
| 出口側オイルミスト濃度注3) | mg/m3(ANR) | 0.1(≒0.08ppm)以下注4) | ||
| 最大処理空気量注5) | m3/min(ANR) | 7.0 | 11.0 | 14.5 |
| 圧縮空気清浄等級注6) | ISO8573-1:2010[ 1 : 7 : 2]注7) | |||
| 質量 kg | 4.6 | 7.3 | 8.2 | |
| 材質 | ボディ注8) | ステンレス鋼 | ||
| ケース注8) | ||||
最大処理空気量を空気圧縮機吐出空気量に換算した場合
| 型式 | AMD70DS | AMD80DS | AMD90DS | |
|---|---|---|---|---|
| 最大処理空気量注9) | m3/min | 7.3 | 11.5 | 15.1 |
注1)オプションJ選択時。
注2)以下の条件時の捕集効率【試験条件 ISO8573-4:2001準拠、試験方法 ISO12500-3:2009準拠】
*入口圧力0.7MPa、最大処理空気流量時
*処理空気流量、入口圧力、フィルタ入口側の個体または液体粒子量の安定時。
*エレメント新品
注3)以下の条件時の出口側オイルミスト濃度【試験条件 ISO8573-2:2007、試験方法 ISO12500-1:2007準拠】
*入口圧力0.7MPa、最大処理空気流量時
*フィルタ入口側のオイルミスト濃度=1mg/m3
*処理空気流量、入口圧力、フィルタ入口側の水滴量の安定時。
*エレメント新品
注4)初期状態は0.01mg/m3(≒0.008ppm)以下です。
注5)入口圧力0.7MPa。20℃、大気圧、相対湿度65%時の流量とする。
注6)圧縮空気清浄等級は、ISO8573-1:2010 Compressed air - Part1:Contaminants and purity classesに基づき表示しています。
注7)入口側の圧縮空気清浄等級が[2 : 7 : 3]の場合を示しています。
注8)製作工程上、機能・性能に影響のない傷、擦れ、染み、色ムラのある場合があります。
注9)空気圧縮機吐出空気量は32℃、大気圧(空気圧縮機吸込み条件)に換算したときの流量とする。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
64,592円 ( 71,051円 ) | 19日目 |
71,742円 ( 78,916円 ) | 19日目 |
64,592円 ( 71,051円 ) | 19日目 |
77,009円 ( 84,710円 ) | 19日目 |
64,592円 ( 71,051円 ) | 19日目 |
74,689円 ( 82,158円 ) | 19日目 |
100,964円 ( 111,060円 ) | 19日目 |
108,113円 ( 118,924円 ) | 19日目 |
100,964円 ( 111,060円 ) | 19日目 |
113,381円 ( 124,719円 ) | 19日目 |
100,964円 ( 111,060円 ) | 19日目 |
111,061円 ( 122,167円 ) | 19日目 |
129,372円 ( 142,309円 ) | 19日目 |
136,521円 ( 150,173円 ) | 19日目 |
129,372円 ( 142,309円 ) | 19日目 |
141,789円 ( 155,968円 ) | 19日目 |
129,372円 ( 142,309円 ) | 19日目 |
139,469円 ( 153,416円 ) | 19日目 |
11,539円 ( 12,693円 ) | 19日目 |
16,304円 ( 17,934円 ) | 19日目 |
21,321円 ( 23,453円 ) | 19日目 |
68,543円 ( 75,397円 ) | 19日目 |
75,692円 ( 83,261円 ) | 19日目 |
68,543円 ( 75,397円 ) | 19日目 |
80,960円 ( 89,056円 ) | 19日目 |
68,543円 ( 75,397円 ) | 19日目 |
78,639円 ( 86,503円 ) | 19日目 |
106,608円 ( 117,269円 ) | 19日目 |
113,757円 ( 125,133円 ) | 19日目 |
106,608円 ( 117,269円 ) | 19日目 |
119,025円 ( 130,928円 ) | 19日目 |
106,608円 ( 117,269円 ) | 19日目 |
116,704円 ( 128,374円 ) | 19日目 |
136,772円 ( 150,449円 ) | 19日目 |
143,921円 ( 158,313円 ) | 19日目 |
136,772円 ( 150,449円 ) | 19日目 |
149,189円 ( 164,108円 ) | 19日目 |
136,772円 ( 150,449円 ) | 19日目 |
146,869円 ( 161,556円 ) | 19日目 |
15,490円 ( 17,039円 ) | 19日目 |
21,948円 ( 24,143円 ) | 19日目 |
28,721円 ( 31,593円 ) | 19日目 |
72,493円 ( 79,742円 ) | 19日目 |
79,643円 ( 87,607円 ) | 19日目 |
72,493円 ( 79,742円 ) | 19日目 |
84,910円 ( 93,401円 ) | 19日目 |
72,493円 ( 79,742円 ) | 19日目 |
82,590円 ( 90,849円 ) | 19日目 |
111,751円 ( 122,926円 ) | 19日目 |
118,900円 ( 130,790円 ) | 19日目 |
111,751円 ( 122,926円 ) | 19日目 |
124,167円 ( 136,584円 ) | 19日目 |
111,751円 ( 122,926円 ) | 19日目 |
121,847円 ( 134,032円 ) | 19日目 |
143,169円 ( 157,486円 ) | 19日目 |
150,318円 ( 165,350円 ) | 19日目 |
143,169円 ( 157,486円 ) | 19日目 |
155,585円 ( 171,144円 ) | 19日目 |
143,169円 ( 157,486円 ) | 19日目 |
153,265円 ( 168,592円 ) | 19日目 |
【特長】
・外部ステンレスにより耐食性向上
メインラインフィルタAFF□DS:大粒ダストのろ過、水滴の分離、ろ過度:1μm
ミストセパレータAM□DS:ダストのろ過、オイルミストの分離、ろ過度:0.1μm
マイクロミストセパレータAMD□DS:ダストのろ過、オイルミストの分離、ろ過度:0.01μm
・圧力降下:5kPa以下
・エレメント交換時の作業性向上
・圧縮空気清浄等級ISO8573に対応
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
エアフィルタ AF20-D~AF60-D
0通常価格(税別):2,721円~

SMC
エアフィルタ・ミストセパレータ・マイクロミストセパレータ 交換部品
5通常価格(税別):71円~

SMC
クリーンエアフィルタ SFDシリーズ
4.3通常価格(税別):261円~

SMC
インラインエアフィルタ ZFCシリーズ
4.8通常価格(税別):50円~

SMC
ウォータセパレータ AMGシリーズ
4.4通常価格(税別):2,050円~

SMC
エレメント 焼結金属・ファイバ
5通常価格(税別):1,116円~

SMC
ミストセパレータ AMシリーズ
4.6通常価格(税別):431円~

SMC
メインラインフィルタ AFFシリーズ
5通常価格(税別):789円~

SMC
クリーンルーム用エキゾーストフィルタ SFEシリーズ
4.5通常価格(税別):205円~