メカニカル部品技術窓口
ロボットハンドツールの自動交換。【特長】・取付規格:ISO9409-1に準拠協働ロボットへのダイレクト...
詳細を確認



| シリーズ | RMTA05 | RMTA10 | RMTA20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 可搬質量 | 5kg | 10kg | 20kg | ||
| 使用流体 | 圧縮空気 | ||||
| 作動方式 | 複動 | ||||
| 使用圧力範囲 | 0.3~0.7MPa | 0.2~0.7MPa | |||
| 耐圧力 | 1.05MPa | ||||
| 周囲温度および使用流体温度 | 0~60℃ | ||||
| 推奨連結前すきま※1 | 0.8mm以下 | 1.0mm以下 | 1.2mm以下 | ||
| 繰返し精度 | ±0.01mm | ||||
| 連結軸力※2※3 | 375N | 900N | 1500N | ||
| 許容モーメント※3 | 4N・m | 18N・m | 41N・m | ||
| 許容トルク | 13N・m | 39N・m | 77N・m | ||
| 質量 | メインプレート | 71g | 176g | 445g | |
| ツールプレート | T1 | 55g | 174g | 350g | |
| T2 | 59g | 183g | 355g | ||
| ツール用 エアポート | ポート数 | 4 | 6 | 8 | |
| ポートサイズ | M5×0.8 | ||||
| 使用圧力範囲 | -100kPa~0.7MPa | ||||
| 電気接点 | 電極容量 | 2A/1本 | |||
| 接点数 | 12 | ||||
※1 連結前すきまにつきましてはデジタルカタログP.19をご確認ください。供給圧力、連結前すきま、可搬質量の詳細な関係は下記の
連結力グラフをご確認ください。
※2 メインプレートとツールプレートが連結した状態から分離する方向に力が加わった際、分離し始める力です。
※3 記載値は0.5MPaにて連結した際の値になり、使用圧力により変化いたします。






※連結圧力は参考値です。実際の可搬質量、連結前すきまにて確実に連結する圧力を確認したうえで使用してください。
※許容モーメントは設計値です。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
39,599円 ( 43,559円 ) | 19日目 |
56,022円 ( 61,624円 ) | 19日目 |
59,245円 ( 65,170円 ) | 19日目 |
67,534円 ( 74,287円 ) | 19日目 |
63,389円 ( 69,728円 ) | 19日目 |
54,724円 ( 60,196円 ) | 19日目 |
71,148円 ( 78,263円 ) | 19日目 |
74,370円 ( 81,807円 ) | 19日目 |
82,659円 ( 90,925円 ) | 19日目 |
78,514円 ( 86,365円 ) | 19日目 |
77,133円 ( 84,846円 ) | 19日目 |
77,133円 ( 84,846円 ) | 19日目 |
71,524円 ( 78,676円 ) | 19日目 |
87,947円 ( 96,742円 ) | 19日目 |
91,170円 ( 100,287円 ) | 19日目 |
99,458円 ( 109,404円 ) | 19日目 |
95,314円 ( 104,845円 ) | 19日目 |
ロボットハンドツールの自動交換。
【特長】
・取付規格:ISO9409-1に準拠
協働ロボットへのダイレクトマウントに対応
・ロボットとエンドツールを連結、解除
・フランジ不要による小形化
協働ロボットへのダイレクトマウントによりフランジ不要、設計工数削減
・可搬質量:5kg、10kg、20kg
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コスメック
マニュアルロボットハンドチェンジャー SXRシリーズ
0通常価格(税別):13,422円~

ミスミ
ブラケット取付用アタッチメント-安川電機
0
オーム電機(配線パーツ・熱対策機器)
ロボットケーブルホルダー 【オーム電機】【配線・ケーブル固定バンド/保護部品】
0通常価格(税別):254円~

ミスミ
ロボットスタンド角タイプ塗装品-デンソーウェーブ
0
FAIRINO
6軸 協働ロボット FRシリーズ
0通常価格(税別):770,900円~

ミスミ
ロボットスタンド角タイプ-ファナック
0
ミスミ
ロボットスタンド角タイプ塗装品-ファナック
0
ミスミ
ロボットスタンド角タイプ塗装品-ヤマハ
0
ミスミ
ロボットスタンド角タイプ塗装品-川崎重工
0