メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

マルパイジョン 二ツ割り平行二軸穴

通常単価(税別)
2,464円
税込単価
2,710円
通常出荷日:8日目

【特長】・二ツ割り平行二軸穴・後付けが可能の為フレームを分解せず、平行取付けに便利です

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

PJ408
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PJ408の仕様・寸法情報

特性・用途
該当なし
種類
平行
適用支柱形状
丸-丸支柱用
組合せ支柱径
同径
適応支柱径(φ),(□)
13
材質
アルミニウム

型番リスト

表示件数
型番
PJ408
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,464円
( 2,710円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・二ツ割り平行二軸穴
・後付けが可能の為フレームを分解せず、平行取付けに便利です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルパイジョン 二ツ割り平行二軸穴の型番PJ408のページです。 型番PJ408に関する仕様情報を記載しております。
マルパイジョン 二ツ割り平行二軸穴のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルパイジョン 二ツ割り平行二軸穴
マルパイジョン 二ツ割りT字形
マルパイジョン クロス45°穴
マルパイジョン 垂直・水平穴 722
マルパイジョン 垂直・水平穴 720、721
フリーアングル・アジャスタ取付金具
メーカー三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)
通常価格2,464円2,608円 -1,569円 -1,118円 -904円 -1,966円 -
通常出荷日8日目5日目5日目4日目〜5日目在庫品1日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし
種類平行T字45°T字T字平行
適用支柱形状丸-丸支柱用丸-丸支柱用丸-丸支柱用丸-丸支柱用丸-丸支柱用丸-丸支柱用
組合せ支柱径同径異径同径同径同径異径
適応支柱径(φ),(□)13-----
よく一緒に購入される商品

複数穴支柱クランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました