メカニカル部品技術窓口

アオリ止メ付 ラジアル戸当り 床付 RB-14

通常単価(税別)
2,955円
税込単価
3,251円
通常出荷日:3日目

アオリ止め付の床付戸当です【特長】・アオリ止めの方向の調整が容易に出来ます

  • 種類
    関連部品
  • 材質
    真鍮
  • サイズ (mm)
    45
  • 材質詳細
    真チュウ+軟質樹脂
  • 種類詳細
    ラジアル戸当り

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

RB-14-サテンゴールド
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

RB-14-サテンゴールドの仕様・寸法情報

種類
関連部品
材質
真鍮
サイズ(mm)
45
材質詳細
真チュウ+軟質樹脂
種類詳細
ラジアル戸当り
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
RB-14-サテンゴールド
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,955円
( 3,251円 )
3日目

詳細情報

基本情報

アオリ止め付の床付戸当です
【特長】
・アオリ止めの方向の調整が容易に出来ます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アオリ止メ付 ラジアル戸当り 床付 RB-14の型番RB-14-サテンゴールドのページです。 型番RB-14-サテンゴールドに関する仕様情報を記載しております。
アオリ止メ付 ラジアル戸当り 床付 RB-14のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アオリ止メ付 ラジアル戸当り 床付 RB-14
棚グリップG形 TG-6
棚受シリーズ ステンレス 補強付
棚付紙巻器・手すりタイプ
LAMP ステンレス鋼製 壁付小物棚 KKT
小物棚 802-03-100型 サポートハンドル付
メーカーシロクマシロクマSOWA杉田エーススガツネ工業スガツネ工業
通常価格2,955円2,375円6,804円 -18,375円28,200円125,259円
通常出荷日3日目3日目5日目5日目3日目3日目
種類関連部品棚受棚受棚棚棚
材質真鍮亜鉛ステンレス樹脂ステンレスアルミ
サイズ(mm)45-----
材質詳細真チュウ+軟質樹脂亜鉛合金+エラストマー----
種類詳細ラジアル戸当り-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

棚・棚受・棚柱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました