メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

パネルパッキン25(適用板厚 t1.5 t3.0 t5.0)

パネルパッキン25(適用板厚 t1.5 t3.0 t5.0) RP2C5
通常単価(税別)
1,021円
税込単価
1,123円
通常出荷日:3日目

【特長】・パネルをフレームの溝に固定するための軟質塩ビ製のパッキン・軟質塩ビ製のため、ハサミで簡単に切...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

RP2C5
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

RP2C5の仕様・寸法情報

種類
パネル溝押さえ
材質
樹脂
長さ(m)
5
材質詳細
軟質塩ビ
色
グレー
-
-

商品情報

■パネルのはめ込み固定用。施工後に取り外しを行わない箇所に最適です。
そのまま挿入スペーサー1を
剝がし挿入
スペーサー1と2を
剝がし挿入
■ハサミで切断可能です

※t4.0は非対応になります。

【RP2C】パネルパッキン25 組立手順


①枠を組みながら、板をいれていきます。

②枠組み完成後にパネルパッキンを適切な長さに切断し、
 フレームとパネルの隙間に押し込んでください。

板材切断寸法推奨値

パネルパッキンRP2C使用時、板材切断寸法推奨値■上図のような通し柱面は、
 板材のコーナーの角処理をしてください。

型番リスト

表示件数
型番
RP2C5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,021円
( 1,123円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パネルをフレームの溝に固定するための軟質塩ビ製のパッキン
・軟質塩ビ製のため、ハサミで簡単に切断可能でフレームの溝に簡単に挿入できます
【用途】
・フレーム枠の内溝にパネルを固定できます
・スペーサーを剥がすことが出来る為、1.5/3/5mmのパネルに使用可能

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パネルパッキン25(適用板厚 t1.5 t3.0 t5.0)の型番RP2C5のページです。 型番RP2C5に関する仕様情報を記載しております。
パネルパッキン25(適用板厚 t1.5 t3.0 t5.0)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パネルパッキン25(適用板厚 t1.5 t3.0 t5.0)
パネルパッキン40(適用板厚 t1.5 t3.0 t5.0)
ウェッジリム120・スペーサーリムセット
ウェッジリム120
ローレットねじ
パネルステー25
メーカーレコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)
通常価格1,021円2,747円308円 -272円84円 -377円
通常出荷日3日目4日目4日目4日目在庫品1日目〜在庫品1日目
種類パネル溝押さえパネル溝押さえ中間ブラケット中間ブラケット取付用具中間ブラケット
材質樹脂樹脂アルミアルミスチールアルミ
長さ(m)5101.191.19--
材質詳細軟質塩ビ軟質塩ビA6063S-T5A6063S-T5ノブ:ポリアミド ねじ:SS400A6063S-T5
色グレーグレー--黒-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パネル取付用部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました