メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

平ワッシャーみがき丸M6(ステンレス)

通常単価(税別)
23円
税込単価
25円
通常出荷日:4日目

ボルトネジ用平ワッシャーみがき丸M6(ステンレス)です。【仕様】・材質:ステンレス

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SFB-902S
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SFB-902Sの仕様・寸法情報

特性・用途
該当なし
種類
平座金
ねじの呼び(M)
6
材質
ステンレス
販売単位
バラ(1個から購入可能)
表面処理(詳細)
なし

型番リスト

表示件数
型番
SFB-902S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23円
( 25円 )
4日目

詳細情報

基本情報

ボルトネジ用平ワッシャーみがき丸M6(ステンレス)です。
【仕様】
・材質:ステンレス

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

平ワッシャーみがき丸M6(ステンレス)の型番SFB-902Sのページです。 型番SFB-902Sに関する仕様情報を記載しております。
平ワッシャーみがき丸M6(ステンレス)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
平ワッシャーみがき丸M6(ステンレス)
【エコノミーシリーズ】 RoHS2対応 平座金 ステンレス・スチール
Alloy600 平座金
AlloyC276 平座金
【ふっ素含有メッキ】平座金-箱販売-
ハステロイ 平座金 Alloy22/276
メーカーSUS(エスユーエス)ミスミミスミミスミミスミフジモトボサード(藤本産業)
通常価格23円6円 -310円 -210円 --610円 -
通常出荷日4日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目7日目3日目
特性・用途該当なし該当なし真空 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性真空 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / すべり性該当なし
種類平座金平座金平座金平座金平座金平座金
ねじの呼び(M)6-----
材質ステンレス-Alloy600AlloyC276ステンレスニッケル合金
販売単位バラ(1個から購入可能)-バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)箱・パックバラ(1個から購入可能)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

座金 金属カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました